• 批发优惠款 中厚10针600克机械锁边纱线手套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

批发优惠款 中厚10针600克机械锁边纱线手套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格

产品概述

经济型灯罩棉机械边600g纱线手套
经济品直降10%!相同的材质更实惠的价格!量大价格更优惠!
高弹舒适 耐磨牢固
   
 产品概述产品概述 
产品特点

高弹舒适 耐磨牢固
手套穿戴舒适,抓握力强,活动灵活,透气性佳。
机械边编织紧密
 
                                        指尖                                                                                   手掌                                                                                          罗口                         
 产品概述产品概述产品概述 
使用案例

不区分左右手,适合多种室内外作业,耐磨防滑
弹性腕口设计,手套贴合性好,牢固耐久
产品概述













 



产品概述























规格概述
商品名材料销售单位克重针数型号
灯罩棉600g10针纱无线头、机器锁边线手套棉,涤纶包(12副/包)60010VYF-C10G600-DC-NT-12P

规格表
商品型号规格克重
MDGNBF09-45食品级4.5g
MDGNBF09-50食品级5g
MDGNBFK09-45一般工业级4.5g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 手部防护 > 纱线手套 > 批发优惠款 中厚10针600克机械锁边纱线手套
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页