• 数显水平仪DL-M5/DL-M5W
  • 数显水平仪DL-M5/DL-M5W
  • 数显水平仪DL-M5/DL-M5W
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显水平仪DL-M5/DL-M5W

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
DL-m5DL-m5W
●m系列中高度最低的56mm型。
●附有检查清单以保证性能。
●具有RS-232C输出,可使用数据记录、平面度、垂直度软件。
●与气泡管型相比,这种数字型可以在更短的时间内确定数值,并消除测量器造成的数据读取误差。
●测量值显示在主机上,可直接读取。
●0呼叫和1/2呼叫开关允许一键式操作,例如设置标准和减半显示。
●底部有螺丝孔,可安装专用底座及夹具。
●m系列中高度最低的56mm型。
●附有检查清单以保证性能。
●支持无线输出和有线输出,可使用数据记录、平整度、垂直度软件。
●多设备同时使用也无无线干扰。
●与气泡管型相比,这种数字型可以在更短的时间内确定数值,并消除测量器造成的数据读取误差。
●测量值显示在主机上,可直接读取。
●具有0呼叫和1/2呼叫功能。
●配备与DL-S3和DL-S4W相同位置尺寸的夹具固定螺丝孔,可安装特殊底座和夹具。
产品参数
型号机身质量机身宽度机身高度机身深度JAN 代码
DL-m51000g50mm56mm155mm4975846011410
   DL-m5W1000g50mm56mm155mm4975846011427
产品规格
●测量范围(mm/m):±5.00
●最小读数值1(mm/m):0.01
●最小读数值2(mm/m):-
●读数精度条件1(%rdg):±3(与±0.02mm/m相比取较大者)
●读数精度条件2(%rdg):±4
●读数精度条件3(%rdg):±5(大于±0.02mm/m)
●读数精度条件4(%rdg):±6
●重复精度(mm/m):±0.01以内
●测量周期(秒):0.5-0.6
●电源:AA电池x2
●充电时间(小时):-
●底座垂直度(mm):-
-底座底座尺寸(毫米):L150xW50
●底部螺丝孔尺寸:M5xP0.8
●L型底座尺寸(mm):-
●材质:机身:铝
            底座:铸铁
注意点
DL-m5DL-m5W
●%rdg 为读数值的百分比。
●如果读数值为1.00mm/m,±3%rdg可能包含±0.03mm/m的误差。
●使用锰干电池时,连续使用时间约为100小时(带信号输出:约50小时);使用碱性电池时,连续使用时间约为200小时(带信号输出:约100小时)。
●如果您使用的计算机没有RS-232C,请准备一个单独的USB 串行转换器。
●%rdg 为读数值的百分比。
●如果读数值为1.00mm/m,±3%rdg可能包含±0.03mm/m的误差。
●连续使用时间使用锰电池时约为50小时(有线输出:约30小时,无线输出:约8小时),使用碱性电池时约100小时(有线输出:约70小时,无线输出:约20小时)。
●如果您使用的计算机没有RS-232C,请准备一个单独的USB 串行转换器。
使用条件
DL-m5DL-m5W
●读取精度条件1:工作温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m以内)
●读取精度条件2:工作温度17-23℃(±2 - ±5mm/m以内)
●读取精度条件3:工作温度 0-40℃(0 - ±1.99mm/m 以内)
●读取精度条件 4:工作温度 0-40℃(±2 - ±5mm/m 以内)
●外部信号输出:符合 RS-232C 标准
●读取精度条件1:工作温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m以内)
●读取精度条件2:工作温度17-23℃(±2 - ±5mm/m以内)
●读取精度条件3:工作温度 0-40℃(0 - ±1.99mm/m 以内)
●读取精度条件 4:工作温度 0-40℃(±2 - ±5mm/m 以内)
●外部输出信号(有线):符合 RS-232C 标准
●外部输出信号(内置无线):蓝牙Class1,通讯距离30-50m
产品尺寸
产品用途
●用于平台、机床等的高精度整平、直线度、平面度测量。
 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 水平仪 > 数显水平仪DL-M5/DL-M5W
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页