• 数显水平仪 DL-M4
  • 数显水平仪 DL-M4
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数显水平仪 DL-M4

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
● 小型、轻量型。
● 附有检查清单以保证性能。
● 具有RS-232C输出,可使用数据记录、平面度、垂直度软件。
● 与气泡管型相比,这种数字型可以在更短的时间内确定数值,并消除测量器造成的数据读取误差。
● 测量值显示在主机上,可直接读取。
● 0呼叫和1/2呼叫开关允许一键式操作,例如设置标准和减半显示。
● 底部有螺丝孔,可安装专用底座及夹具。
产品参数
品番本体質量本体幅本体高さ本体奥行JANコード
DL-m4770g50mm59mm105mm4975846011397
产品规格
● 测量范围(mm/m):±5.00
● 最小读数值1(mm/m):0.01
● 最小读数值2(mm/m):-
● 读数精度条件1(%rdg):±3(与±0.02mm/m相比取较大者)
● 读数精度条件2(%rdg):±4
● 读数精度条件3(%rdg):±5(大于±0.02mm/m)
● 读数精度条件4(%rdg):±6
● 重复精度(mm/m):±0.01以内
● 测量周期(秒):0.5-0.6
● 电源:AA电池x2
● 充电时间(小时):-
● 底座垂直度(mm):-
-底座底座尺寸(毫米):L100xW50
● 底部螺丝孔尺寸:M5xP0.8
● L型底座尺寸(mm):-
产品尺寸
注意点
● %rdg 为读数值的百分比。
● 如果读数值为1.00mm/m,±3%rdg可能包含±0.03mm/m的误差。
● 使用锰干电池时,连续使用时间约为100小时(带信号输出:约50小时);使用碱性电池时,连续使用时间约为200小时(带信号输出:约100小时)。
● 如果您使用的计算机没有RS-232C,请准备一个单独的USB 串行转换器。
使用条件
● 读取精度条件1:工作温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m以内)
● 读取精度条件2:工作温度17-23℃(±2 - ±5mm/m以内)
● 读取精度条件3:工作温度 0-40℃(0 - ±2mm/m 以内)
● 读取精度条件 4:工作温度 0-40℃(±2 - ±1.99mm/m 以内)
● 外部信号输出:符合 RS-232C 标准
产品用途
● 用于平台、机床等的高精度整平、直线度、平面度测量。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 水平仪 > 数显水平仪 DL-M4
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页