型号 | 测量范围 | 分辨力 | 行程 | 示值误差 | 测力 | 基座尺寸 | 测头*1 | 接长杆*2 | 指示标*3 (ABS数显指示标) | ||
W | T | 平面度 | |||||||||
547-211A | 0-200mm | 0.01mm | 12.7mm | ±20μm | 1.5以下 | 63.5mm | 16mm | 5μm | 带硬质合金球形测头 No.21JAA224 | 5个 (10,20,30,30,100mm) | 用于带表深度尺543-710B (ID-C1012NXB) |
547-212A | 101.6mm | ||||||||||
547-251A | 0.0005 (0.001/0.01可切换) | ±5μm | 63.5mm | 2μm | 用于带表深度尺543-700B (ID-C0512NXB) | ||||||
547-252A | 101.6mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|