产品特点
◆30 毫米见方的小巧机身配备了显示、输出和开关功能,节省了设备设施的空间
◆3紧凑型高压硅电容传感器实现了高灵敏度和高可靠性测量
◆开关功能(NPN 或 PNP 开路集电极)
◆1-5 V 直流模拟输出(标配)
◆环路检查、显示和模拟输出缩放、滤波、键锁、保持和零位调整功能。
◆字符高度为 10 毫米的大型 LED 显示器(3 1/2 位数)
产品规格
生产范围/显示值压差范围 | 按单位显示最大值*1 | 压差显示 (GC30-□□1) | 开平演算显示*2 (GC30-□□2) |
Pa |
0~50Pa | 50.0(±50.0) | -1999 至 1999范围内任意值的缩放显示 | 0~1999的范围内任意值的设定 |
*在±表示的压差范围内,如果高压侧(H)低于低压侧(L),则显示为负号(-)。
*( ) 是差压范围显示为 ± 时的情况。
*差压范围显示为 ±,无法制造 2kPa 和 5kPa。
精度和温度系数压差范围 | 精度 | 温度系数 |
压差显示 | 模拟输出 | 开平演算*3 |
0~50Pa | ±(2.0%F.S.+1digit) at23℃ | ±1.5%F.S. 但相对于显示值 | ±0.5%F.S. 压差范围:5~100%F.S. | ±0.15%F.S./℃ 零点跨度 |
* ±显示差压范围,2kPa、5kPa 无法制造。
使用方法和示例
安装时,选择振动小、不受阳光直射的地方、灰尘少的地方、不受水、油等影响的地方。
另外,当使用压力连接口的一侧向大气释放空气时,请避开空气释放侧压力波动的位置(例如直接受到风吹的位置)。
如果压力波动影响测量,请考虑采取措施,例如用管将大气释放侧延伸至压力波动不受影响的位置。
管道
安装随附的倒钩接头 (GC30-111) 时,用手拧紧,然后使用工具将其拧紧约 1/4 圈。
如果使用市售接头,请使用 M5 螺纹接头。请遵循配件制造商关于拧紧扭矩和工作方法的说明。
安装任何配件时,紧固时务必按压后板,并注意不要对主体的树脂部分施加过大的力。
另外,配管时请使用挠性管,或以不对主体施加力的方式配置配管。
附属配件材质 :主体C3604BD+镀镍
(GC30-111) 填料 SUS304/NBR
如何安装面板适配器(使用选件时)
将适配器 1 从面板开孔的前侧插入,将主体从后侧插入,并将适配器 1 的卡爪固定在 GC30 树脂部件的凹槽中。
从固定至适配器 1 的主体后部插入适配器 2,并推入固定,直至与面板表面的间隙最小化。
(注:连续安装在面板上时,左右面板开孔之间应留有8mm以上间隙。)
接线
电缆连接颜色如下所示。请检查连接并打开电源。
另外,接通电源后请至少等待15分钟作为热运行时间,待达到稳定状态后进行调零和测量。
・棕色:电源(+)
・蓝色:电源(-) ・COM
・橙色:模拟输出(+)
・黑色:开路集电极输出1 (OUT1)
・白色:开路集电极输出2 (OUT2)
注意事项/禁止事项
警告
表示如果处理不当可能会导致用户死亡或严重受伤的情况。
【注意】
表示如果处理不当可能会对用户造成伤害或造成财产损失的风险的内容。
【警告】
1. 请勿施加高于最大允许压力的压力。这样做可能会损坏或毁坏压力元件,从而对周围区域造成伤害或损坏。
2. 使用非指定电源可能会导致火灾或触电。
3. 请勿施加过大的负载、振动或冲击。产品可能会破裂或破裂,测量对象可能会溢出,造成人身伤害或对周围区域造成损害。
4. 请勿使用本公司指定以外的测量对象,如干燥空气或其他类型。压力元件可能破裂或爆裂,被测物体可能被弹出,导致受伤或周围区域损坏。
5.防止灰尘或雾状液体进入压力元件。否则可能无法进行准确的测量或导致产品故障。
6、本装置不防爆。请勿在可能存在可引起着火或爆炸的易燃气体或液体的危险场所使用。
7、按照接线铭牌或使用说明书上的接线说明正确连接。错误的接线可能会导致受伤或火灾。
8. 请在工作温度范围内使用。如果在工作温度范围之外使用产品,可能会发生故障或损坏,从而造成人身伤害或对周围区域造成损害。
9. 请务必按照使用说明书中的安装说明进行安装。
10.请勿对产品本身进行拆解、改造,或添加新功能进行改造。如需维修,请联系长野计气社。
11. 请务必按照使用说明书的说明操作开关。错误操作可能会导致故障。
12.本仪器为精密电子仪器,请尽量远离噪声源。另外,请使用噪声滤波器等去除设备电源中的噪声。
* 如果本产品的故障或故障可能直接威胁人的生命或对人体造成伤害,请勿使用本产品。
产品目录