• 温湿度计 F‐3L2 中暑注意 圆型 15cm 红色 防雨型
  • 温湿度计 F‐3L2 中暑注意 圆型 15cm 红色 防雨型
  • 温湿度计 F‐3L2 中暑注意 圆型 15cm 红色 防雨型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温湿度计 F‐3L2 中暑注意 圆型 15cm 红色 防雨型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・具有相当于IPX3的防水功能,即使在雨中也不会破损。
・中暑风险分5级显示。
・除了中暑风险之外,还可以测量温度和湿度。
・背面的开口较宽,因此反应速度较快。
【用途】
・用于温度测量和湿度测量。
・用于现场中暑管理。
【材质】
・主体:聚乙烯树脂、ABS树脂,刻度盘盖:AS树脂,刻度盘:铁,针:铝,防水布:尼龙、聚氨酯

商品规格

70600

  • 温度精度:-20~40°±2°其余±4°、湿度精度:35~75%±7%其余±10%
  • 湿度测量范围:10~90%
  • 测量温度范围(℃):-20~50
  • 最低温度显示(℃):2
  • 直径(mm):156
  • 厚度(mm):38
  • 材质:聚苯乙烯树脂・ABS树脂(本体)、AS树脂(刻度板罩)、铁(刻度板)、铝(针)、尼龙・聚氨酯(防水布)
  • 质量:160g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温湿度计 F‐3L2 中暑注意 圆型 15cm 红色 防雨型
您还有2项规格未选