【特长】
・产品本身可记录两个地点同时测量的63000条数据,并且可以在计算机上检查日志数据。
・即使脏了也可以用水清洗,因此您可以在户外安全地使用它(IP54)。
・传输的数据可以输出到Excel或记事本等电子表格软件。
・可切换显示当前温度、最高温度、最低温度。
【材质】
・本体:ABS树脂、硅橡胶
・液晶:玻璃
・液晶盖:丙烯酸树脂
・温度传感器:PVC、不锈钢
商品规格
73126
- 测量温度范围(℃):-50~90
- 温度显示范围(℃):-50~90
- 最低温度显示(℃):0.1
- 电源:5号碱性干电池×2个、USB供电5V/1A
- 材质:ABS树脂・硅橡胶(本体)、玻璃(液晶)、丙烯酸树脂(液晶盖)、氯乙烯・不锈钢(温度传感器)
- 质量:280g
- 附属品:USB(TypeA-micro TypeB)电线