【特长】
・曲尺用挡块的高抵接部和厚重型曲尺搭配使用不会晃动,可以划出较长的标记线。
・通过使用曲尺的内部刻度,您可以像游标卡尺一样简单地握住它并进行测量。
・通过改变基台位置,可以绘制 45° 标记线。
【用途】
・用于绘制标记线。
・用于测量管道直径和板材厚度。
【材质】
・曲尺:不锈钢
・挡块本体:ABS树脂、螺丝:铁、板簧:铜
商品规格
12433
- 对应曲尺尺寸:厚度2.0mm以下、宽:20mm
- 限位器角度精度:每100mm0.2mm以下
- 长边(mm):170
- 短边(mm):85
- 幅(mm):20
- 厚度(mm):14
- 刻度规格:cm刻度
- 长度的允差:±0.2mm
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 全长(mm):170
- 类型:树脂制动器
- 材质:不锈钢(曲尺)、ABS樹脂(限位器本体)、铁(螺栓)、铜(板簧)
- 质量:91g
- 套装内容:曲尺宽厚型15cm(10424)、曲尺用挡块1个
12434
- 对应曲尺尺寸:厚度2.0mm以下、宽度:20mm
- 限位器角度精度:每100mm0.2mm以下
- 长边(mm):320
- 短边(mm):160
- 幅(mm):20
- 厚度(mm):14
- 刻度规格:cm刻度
- 长度的允差:±0.2mm
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 全长(mm):320
- 类型:树脂制动器
- 材质:不锈钢(曲尺)、ABS樹脂(限位器本体)、铁(螺栓)、铜(板簧)
- 质量:162g
- 套装内容:曲尺宽厚型30cm(10450)、曲尺用挡块1个