【特长】
・耐用的金属材料,耐热,也可用于焊接工作。
・使用游标尺,可以以 0.1mm 为单位进行测量。
【用途】
・用于标记直角、45度、平行线,以及在相反方向安装时测量高度。
【材质】
・曲尺:不锈钢
・挡块本体:锌、螺丝:铁、板簧:铜
商品规格
12486
- 对应曲尺尺寸:厚度2.0mm以下、宽度:20mm
- 限位器角度精度:每100mm0.2mm以下
- 长边(mm):320
- 短边(mm):177
- 幅(mm):177
- 厚度(mm):12
- 刻度规格:cm刻度
- 长度的允差:±0.2mm
- 直角度:每100mm0.1mm以下
- 全长(mm):320
- 类型:金属制动器
- 材质:不锈钢(曲尺)、锌(限位器本体)、铁(螺栓)、铜(板弹簧)
- 质量:250g