曲尺同厚 白色 50cm/1尺5寸 组合刻度 名作
商品
评价
详情
  • 曲尺同厚 白色 50cm/1尺5寸 组合刻度 名作
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

曲尺同厚 白色 50cm/1尺5寸 组合刻度 名作

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・易于阅读的刻度,具有黑白对比。
・角部和杆部均薄而平,不易刮伤。
【用途】
・用于测量尺寸、标记材料和标记工作。
【材质】
・不锈钢

商品规格

11109

  • 长边(mm):520
  • 短边(mm):260
  • 幅(mm):15
  • 厚度(mm):1.4
  • 刻度样式:正面:cm、反面:尺相当
  • 长度的允差:±0.4mm
  • 直角度:,每100mm0.1mm以下
  • 材质:不锈钢
  • 质量:90g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 直尺 > 曲尺 > 曲尺同厚 白色 50cm/1尺5寸 组合刻度 名作