• 陶瓷页片抛光轮
  • 陶瓷页片抛光轮
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

陶瓷页片抛光轮

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
好・感・触!陶瓷+页片抛光轮的研磨效果极佳!!
【特长】
・使用可长期保持锋利度的陶瓷磨粒。
・高硬度、耐热性、耐磨性优异的陶瓷磨粒与页轮的组合,实现锋利的切削。
【用途】
・去毛刺、倒角。
・模具等精密工件的抛光。
・铁、不锈钢等难切削材料的研磨抛光。
・表面,内面,曲面的抛光。
・管道内表面抛光。
・边缘和孔周围的倒圆。

规格

型号直径×宽×轴径×轴长
(mm)
最高
使用转数
粒度分布
24364060801001201501802403204006008001000
轴径:3mm
F1005-CE10×5×3×3025000r.p.m.           
F1010-CE10×10×3×3025000r.p.m.           
F1505-CE15×5×3×3025000r.p.m.           
F1510-CE15×10×3×3025000r.p.m.           
F2005-CE20×5×3×3025000r.p.m.           
F2010-CE20×10×3×3025000r.p.m.           
F2505-CE25×5×3×3020000r.p.m.           
F2510-CE25×10×3×3020000r.p.m.           
F3005-CE30×5×3×3020000r.p.m.           
F3010-CE30×10×3×3020000r.p.m.           
轴径:6mm
F2515-CE25×15×6×4020000r.p.m.           
F2525-CE25×25×6×4020000r.p.m.           
F3015-CE30×15×6×4020000r.p.m.           
F3025-CE30×25×6×4020000r.p.m.           
F4005-CE40×5×6×4020000r.p.m.           
F4010-CE40×10×6×4020000r.p.m.           
F4015-CE40×15×6×4020000r.p.m.           
F4025-CE40×25×6×4020000r.p.m.           
F5005-CE50×5×6×4020000r.p.m.           
F5010-CE50×10×6×4020000r.p.m.           
F5015-CE50×15×6×4020000r.p.m.           
F5025-CE50×25×6×4020000r.p.m.           
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选