产品型号 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
ISO黏度等级 | 5 | 7 | 15 | 32 | 68 | 150 | 220 | 460 | |
推荐使用温度范围 | ℃ | <-70~66 | <-70~104 | <-63~132 | <-60~154 | <-51~179 | <-36~204 | <-36~260 | <-30~288 |
℉ | <-94~150 | <-94~220 | <-81~270 | <-76~310 | <-60~355 | <-33~400 | <-33~500 | <-22~550 | |
运动黏度,cst | 20℃(68℉) | 12.4 | 17.4 | 38 | 82 | 177 | 522 | 822 | 1535 |
40℃(104℉) | 5.5 | 7.8 | 15 | 30 | 60 | 160 | 243 | 450 | |
100℃(212℉) | - | 2 | 3 | 5 | 8.4 | 18 | 25 | 42 | |
204℃(400℉) | - | - | - | - | - | 3.1 | 4.1 | 6 | |
260℃(500℉) | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 3.3 | |
粘度指数 | - | - | 29 | 92 | 111 | 124 | 134 | 145 | |
倾点 | ℃ | <-70 | <-70 | <-63 | <-60 | <-51 | <-36 | <-36 | <-30 |
℉ | <-94 | <-94 | <-81 | <-76 | <-60 | <-33 | <-33 | <-22 | |
密度,g/mL | 0℃(32℉) | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.95 |
100℃(212℉) | 1.67 | 1.7 | 1.72 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | |
最大油挥发性 ASTM D2595,%,22hr | 121℃(250℉) | 90 | 75 | 35 | 7 | 3 | 1 | <1 | - |
204℃(400℉) | - | - | - | - | - | 7 | <3 | <1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|