多用途切削油17
1.卓越的极压性,有效地保护道具以及提供极佳的工件光洁度
2.极可靠的切削油,有效的减少坏件的产生
3.良好的防锈效能,提供加工后工件的保护
4.清澈淡黄色,使操作人员能看清楚加工情况以及更容易控制加工
多用途切削油32
1.卓越的极压性,有效地保护道具以及提供极佳的工件光洁度
2.极可靠的切削油,有效的减少坏件的产生
3.良好的防锈效能,提供加工后工件的保护
4.清澈淡黄色,使操作人员能看清楚加工情况以及更容易控制加工
5.含不活性硫,当正常加工物料是钢铁时,可减少因偶尔转切削铜金属而转换油品的麻烦
多用途切削油55
1.适用于各种铁金属以及合金钢材的各种加工
2.有效的保护刀具及提供极佳的工件光洁度
3.良好的防锈效能,提供加工后工件的保护。
4.生产高精度不锈钢工件的最佳助手。
5.一种产品,多种加工用途,可减低仓库润滑油的品种以及储存量
多用途切削油65
1.适用于所有加工方式,就算是最困难和最严苛的拉削操作
2.有效的保护道具及提供极佳的工件光洁度
3.粘度极低,确保优异的冷却及冲屑性能,高速切削必备
4.不会腐蚀铜以及合金
5.就算是钢铁金属及难加工材料,也有极佳表现
6.一款产品,所有用途,不用储存其他切削油
7.清澈无色,使操作人员能看清楚加工情况及更容易控制加工。
多用途切削油68
1.卓越的润滑及湿润性,有效的保护刀具及提供极佳的工件光洁度
2.极可靠的切削油,有效的减少坏件的产生
3.低油雾,提供极佳健康保护。
4.清澈淡黄色,使操作人员能看清楚加工情况及更容易控制加工
型号 | 产品名 | 规格 | 颜色 | 加工材质 |
LS-RBCUTOIL17-18L | 多用途切削油17 | 18L | 黄色透明 | 不锈钢表壳切削 |
LS-RBCUTOIL17-200L | 多用途切削油17 | 208L | 黄色透明 | 不锈钢表壳切削 |
LS-RBCUTOIL32-18L | 多用途切削油32 | 18L | 黄色透明 | 不锈钢,高镍合金钢,耐热钢的拉削,深孔钻,枪钻,珩磨 |
LS-RBCUTOIL32-200L | 多用途切削油32 | 208L | 黄色透明 | 不锈钢,高镍合金钢,耐热钢的拉削,深孔钻,枪钻,珩磨 |
LS-RBCUTOIL55-18L | 多用途切削油55 | 18L | 棕色 | 齿轮斜齿加工,不锈钢及耐热钢的高速车削,钻孔,攻丝,拉削,滚齿以及刨齿 |
LS-RBCUTOIL55-200L | 多用途切削油55 | 208L | 棕色 | 齿轮斜齿加工,不锈钢及耐热钢的高速车削,钻孔,攻丝,拉削,滚齿以及刨齿 |
LS-RBCUTOIL65-18L | 多用途切削油65 | 18L | 黄色透明 | 高碳钢,不锈钢,高镍钢以及耐热钢的高速切削,铣削,深孔钻,枪钻,拉削,搪孔,扩孔以及珩磨 |
LS-RBCUTOIL65-200L | 多用途切削油65 | 208L | 黄色透明 | 高碳钢,不锈钢,高镍钢以及耐热钢的高速切削,铣削,深孔钻,枪钻,拉削,搪孔,扩孔以及珩磨 |
LS-RBCUTOIL68-18L | 多用途切削油68 | 18L | 透明无色 | 铜,铝以及其他合金的高速切削 |
LS-RBCUTOIL68-200L | 多用途切削油68 | 208L | 透明无色 | 铜,铝以及其他合金的高速切削 |
型号 | 产品名 | 规格 | 颜色 | 加工材质 |
LS-RBCUTOIL17-18L | 多用途切削油17 | 18L | 黄色透明 | 不锈钢表壳切削 |
LS-RBCUTOIL17-200L | 多用途切削油17 | 208L | 黄色透明 | 不锈钢表壳切削 |
LS-RBCUTOIL32-18L | 多用途切削油32 | 18L | 黄色透明 | 不锈钢,高镍合金钢,耐热钢的拉削,深孔钻,枪钻,珩磨 |
LS-RBCUTOIL32-200L | 多用途切削油32 | 208L | 黄色透明 | 不锈钢,高镍合金钢,耐热钢的拉削,深孔钻,枪钻,珩磨 |
LS-RBCUTOIL55-18L | 多用途切削油55 | 18L | 棕色 | 齿轮斜齿加工,不锈钢及耐热钢的高速车削,钻孔,攻丝,拉削,滚齿以及刨齿 |
LS-RBCUTOIL55-200L | 多用途切削油55 | 208L | 棕色 | 齿轮斜齿加工,不锈钢及耐热钢的高速车削,钻孔,攻丝,拉削,滚齿以及刨齿 |
LS-RBCUTOIL65-18L | 多用途切削油65 | 18L | 黄色透明 | 高碳钢,不锈钢,高镍钢以及耐热钢的高速切削,铣削,深孔钻,枪钻,拉削,搪孔,扩孔以及珩磨 |
LS-RBCUTOIL65-200L | 多用途切削油65 | 208L | 黄色透明 | 高碳钢,不锈钢,高镍钢以及耐热钢的高速切削,铣削,深孔钻,枪钻,拉削,搪孔,扩孔以及珩磨 |
LS-RBCUTOIL68-18L | 多用途切削油68 | 18L | 透明无色 | 铜,铝以及其他合金的高速切削 |
LS-RBCUTOIL68-200L | 多用途切削油68 | 208L | 透明无色 | 铜,铝以及其他合金的高速切削 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|