型号 | 产品名 | 规格 | 颜色 | 加工材质 |
LS-RBCUT7611-18L | 微乳化型切削液7611 | 18L | 乳白色 | 适用于钢、铸铁、铝合金的切削加工 |
LS-RBCUT7611-200L | 微乳化型切削液7611 | 208L | 乳白色 | 适用于钢、铸铁、铝合金的切削加工 |
LS-RBCUT7610-18L | 微乳化型切削液7610 | 18L | 浅蓝色 | 适用于钢、铸铁、铝合金的切削加工 |
LS-RBCUT7610-200L | 微乳化型切削液7610 | 208L | 浅蓝色 | 适用于钢、铸铁、铝合金的切削加工 |
LS-RBCUT7616-18L | 微乳化型切削液7616 | 18L | 乳白色 | 通用型(不含氯),铝缓蚀性最好,适合铝攻丝 |
LS-RBCUT7616-200L | 微乳化型切削液7616 | 208L | 乳白色 | 通用型(不含氯),铝缓蚀性最好,适合铝攻丝 |
LS-RBCUT7620-18L | 微乳化型切削液7620 | 18L | 浅蓝色 | 通用型(不含氯),铝缓蚀性最好,适合铝攻丝 |
LS-RBCUT7620-200L | 微乳化型切削液7620 | 208L | 浅蓝色 | 通用型(不含氯),铝缓蚀性最好,适合铝攻丝 |
型号 | 产品名 | 规格 | 颜色 | 加工材质 |
LS-RBCUT7611-18L | 微乳化型切削液7611 | 18L | 乳白色 | 适用于钢、铸铁、铝合金的切削加工 |
LS-RBCUT7611-200L | 微乳化型切削液7611 | 208L | 乳白色 | 适用于钢、铸铁、铝合金的切削加工 |
LS-RBCUT7610-18L | 微乳化型切削液7610 | 18L | 浅蓝色 | 适用于钢、铸铁、铝合金的切削加工 |
LS-RBCUT7610-200L | 微乳化型切削液7610 | 208L | 浅蓝色 | 适用于钢、铸铁、铝合金的切削加工 |
LS-RBCUT7616-18L | 微乳化型切削液7616 | 18L | 乳白色 | 通用型(不含氯),铝缓蚀性最好,适合铝攻丝 |
LS-RBCUT7616-200L | 微乳化型切削液7616 | 208L | 乳白色 | 通用型(不含氯),铝缓蚀性最好,适合铝攻丝 |
LS-RBCUT7620-18L | 微乳化型切削液7620 | 18L | 浅蓝色 | 通用型(不含氯),铝缓蚀性最好,适合铝攻丝 |
LS-RBCUT7620-200L | 微乳化型切削液7620 | 208L | 浅蓝色 | 通用型(不含氯),铝缓蚀性最好,适合铝攻丝 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|