水溶性切削液5560
1.具有强力抑制细菌滋生的能力,使用寿命长
2.PH值稳定性好,对加工件提供稳定,良好的防锈保护作用
3.润滑性和冷却性良好,能提高加工件的加工精度
4.5560广泛用于钢以及铸铁的粗加工和精加工工序
水溶性切削液5580,5582
1.良好的抑菌性能和优异的稳定性
2.独立或中央冷却系统均能使用
3.应用性广,适合多种材料及加工方式
4.良好的湿润性,冷却性,优异的泡沫特性
5.优越的防锈效能
水溶性切削液5500
1.工作液很稳定,使用寿命长,能抵御杂油的入侵
2.独立或中央冷却系统均能使用
3.应用性广,适合多种材料及加工方式
4.含清洁剂成份,使机床干净,易于处理
5.优越的防锈效能
型号 | 产品名 | 规格 | 颜色 | 加工材质 |
LS-RBCUT5560-18L | 水溶性切削液5560 | 18L | 米白色 | 适用于不锈钢、镍合金、钢、铸铁的加工 |
LS-RBCUT5560-200L | 水溶性切削液5560 | 208L | 米白色 | 适用于不锈钢、镍合金、钢、铸铁的加工 |
LS-RBCUT5580-18L | 水溶性切削液5580 | 18L | 半透明泛蓝 | 适用于钢、铝合金的加工 |
LS-RBCUT5580-200L | 水溶性切削液5580 | 208L | 半透明泛蓝 | 适用于钢、铝合金的加工 |
LS-RBCUT5582-18L | 水溶性切削液5582 | 18L | 半透明米白 | 适用于钢、铸铁以及铝合金的各类加工 |
LS-RBCUT5582-200L | 水溶性切削液5582 | 208L | 半透明米白 | 适用于钢、铸铁以及铝合金的各类加工 |
LS-RBCUT5500-18L | 水溶性切削液5500 | 18L | 荧光绿 | 适用于钢、铸铁的加工 |
LS-RBCUT5500-200L | 水溶性切削液5500 | 208L | 荧光绿 | 适用于钢、铸铁的加工 |
型号 | 产品名 | 规格 | 颜色 | 加工材质 |
LS-RBCUT5560-18L | 水溶性切削液5560 | 18L | 米白色 | 适用于不锈钢、镍合金、钢、铸铁的加工 |
LS-RBCUT5560-200L | 水溶性切削液5560 | 208L | 米白色 | 适用于不锈钢、镍合金、钢、铸铁的加工 |
LS-RBCUT5580-18L | 水溶性切削液5580 | 18L | 半透明泛蓝 | 适用于钢、铝合金的加工 |
LS-RBCUT5580-200L | 水溶性切削液5580 | 208L | 半透明泛蓝 | 适用于钢、铝合金的加工 |
LS-RBCUT5582-18L | 水溶性切削液5582 | 18L | 半透明米白 | 适用于钢、铸铁以及铝合金的各类加工 |
LS-RBCUT5582-200L | 水溶性切削液5582 | 208L | 半透明米白 | 适用于钢、铸铁以及铝合金的各类加工 |
LS-RBCUT5500-18L | 水溶性切削液5500 | 18L | 荧光绿 | 适用于钢、铸铁的加工 |
LS-RBCUT5500-200L | 水溶性切削液5500 | 208L | 荧光绿 | 适用于钢、铸铁的加工 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|