洛斯全合成型切削液系列
商品
评价
详情
  • 洛斯全合成型切削液系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

洛斯全合成型切削液系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
选型表



 
产品概述
全合成水溶性切削液是一类完全不含矿物油的产品,由各类添加剂复配而成,在各类水性切削液中,具备最好的冷却、冲洗、沉降性能,水质适应能力强,能最有效的抑制微生物的繁殖,获得最稳定的使用状态及最长的使用寿命。
产品特点

水溶性切削液8320
1.独有的清洁性和持久性,使该产品能极长时间的使用
2.含有高分子聚合体及油性增强剂,使8320具备极佳的切削效能
3.杂油浮于冷却液之上,容易清理并使冷却液能保持透明。
4.优异的抗泡性及防锈性,极适合数控机床加工
5.不会腐蚀铜,铝及其他合金
6.碱值偏低,不会对皮肤产生敏感
7.不会使绝大多数的油漆脱落

水溶性切削液8325
8325水溶性切削液是全合成型切削液,适用于超硬钴合金刀具的切削,磨削加工,能有效防止刀具钴的析出,对超硬合金刀具具有良好的保护作用,抗硬水能力强,能适用于所有高硬度水地区。在磨削加工时具有气味小,磨削分离性好,能持久保持使用液的透明,能防止因钴离子析出而造成使用液在使用过程中颜色变红甚至变黑的问题。在各类水性切削液中,具备最好的冷却,清洗性能,有效防止砂轮粘堵现象。优良的防锈性能,抗泡沫性能,抗杂油能力。且能最有效的抑制微生物的繁殖,获得最稳定的使用状态及最长的使用寿命。本产品不含对环境和人体毒害物质,且又能有效抑制钴析出,属于环保型产品。

水溶性切削液8350
8350是高润滑的水溶性全合成型切削液,可以在自来水环境下正常使用,在高负荷磨削加工时气味小。适用于钢,铸铁,铜合金。同样适用于7075系列铝合金工件,并且不会引起铝合金工件的腐蚀变色。适用于各种加工强度,适合从中到超重负荷切削和磨削加工。

水溶性切削液8365
8365水溶性切削液是新型抗菌型全合成液,不含油,不含氯。适用于钢,铸铁的一般切削加工和磨削加工。产品具有优良的冷却性,防锈性和抗泡沫性能,添加有合成润滑剂,具有优良的加工性能。独特的抗菌配方确保了极长的使用寿命,广泛适用于黑色金属的一般切削和磨削加工,磨屑分离性好。

规格概述
型号产品名规格颜色加工材质
LS-RBCUT8320-18L水溶性切削液832018L无色透明通用型切削液,适合各种材质的轻负荷加工
LS-RBCUT8320-200L水溶性切削液8320208L无色透明通用型切削液,适合各种材质的轻负荷加工
LS-RBCUT8325-18L水溶性切削液832518L无色透明硬质合金专用切/磨削液
LS-RBCUT8325-200L水溶性切削液8325208L无色透明硬质合金专用切/磨削液
LS-RBCUT8350-18L水溶性切削液835018L无色透明钢件、铝合金的重、中负荷加工
LS-RBCUT8350-200L水溶性切削液8350208L无色透明钢件、铝合金的重、中负荷加工
LS-RBCUT8365-18L水溶性切削液836518L无色透明黑色金属专用切/磨削液
LS-RBCUT8365-200L水溶性切削液8365208L无色透明黑色金属专用切/磨削液
 

规格表
型号产品名规格颜色加工材质
LS-RBCUT8320-18L水溶性切削液832018L无色透明通用型切削液,适合各种材质的轻负荷加工
LS-RBCUT8320-200L水溶性切削液8320208L无色透明通用型切削液,适合各种材质的轻负荷加工
LS-RBCUT8325-18L水溶性切削液832518L无色透明硬质合金专用切/磨削液
LS-RBCUT8325-200L水溶性切削液8325208L无色透明硬质合金专用切/磨削液
LS-RBCUT8350-18L水溶性切削液835018L无色透明钢件、铝合金的重、中负荷加工
LS-RBCUT8350-200L水溶性切削液8350208L无色透明钢件、铝合金的重、中负荷加工
LS-RBCUT8365-18L水溶性切削液836518L无色透明黑色金属专用切/磨削液
LS-RBCUT8365-200L水溶性切削液8365208L无色透明黑色金属专用切/磨削液
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 洛斯全合成型切削液系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页