型号 | 产品名 | 规格 | 用途 |
LS-RBLP340-18L | 金属防锈剂340 | 18L | 溶剂性中长期防锈油 |
LS-RBLP340-200L | 金属防锈剂340 | 208L | 溶剂性中长期防锈油 |
LS-RBLP352-18L | 金属防锈剂352 | 18L | 油性中长期防锈剂 |
LS-RBLP352-200L | 金属防锈剂352 | 208L | 油性中长期防锈剂 |
LS-RBLP518-18L | 水溶性防锈剂518 | 398L | 水性短期防锈剂 |
LS-RBLP518-200L | 水溶性防锈剂518 | 588L | 水性短期防锈剂 |
型号 | 产品名 | 规格 | 用途 |
LS-RBLP340-18L | 金属防锈剂340 | 18L | 溶剂性中长期防锈油 |
LS-RBLP340-200L | 金属防锈剂340 | 208L | 溶剂性中长期防锈油 |
LS-RBLP352-18L | 金属防锈剂352 | 18L | 油性中长期防锈剂 |
LS-RBLP352-200L | 金属防锈剂352 | 208L | 油性中长期防锈剂 |
LS-RBLP518-18L | 水溶性防锈剂518 | 398L | 水性短期防锈剂 |
LS-RBLP518-200L | 水溶性防锈剂518 | 588L | 水性短期防锈剂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|