803和807通用型清洗剂,通用性表现在三个方面。第一,适用于各种金属材料比如钢,铸铁,铜及铜合金,铝及铝合金,锌合金等的工序间清洗及短期防锈工艺,特别是对于较敏感的铝部件也不会有变色问题。第二,适用于从低到高各种粘度的油污的清洗。第三,适用于各种方式的清洗,包括擦洗,浸渍震荡,超声波清洗,各种喷淋清洗,由于低泡及快速消泡性,在喷淋使用过程中不会有泡沫溢出的问题。
型号 | 产品名 | 适用材质 | 颜色 | 规格 |
LS-RBCLEAN803-18L | 水溶性清洗剂803 | 各种金属材质 | 淡黄色透明液体 | 18L |
LS-RBCLEAN803-200L | 水溶性清洗剂803 | 各种金属材质 | 淡黄色透明液体 | 208L |
LS-RBCLEAN807-18L | 水溶性清洗剂807 | 各种金属材质 | 淡黄色透明液体 | 18L |
LS-RBCLEAN807-200L | 水溶性清洗剂807 | 各种金属材质 | 淡黄色透明液体 | 208L |
型号 | 产品名 | 适用材质 | 颜色 | 规格 |
LS-RBCLEAN803-18L | 水溶性清洗剂803 | 各种金属材质 | 淡黄色透明液体 | 18L |
LS-RBCLEAN803-200L | 水溶性清洗剂803 | 各种金属材质 | 淡黄色透明液体 | 208L |
LS-RBCLEAN807-18L | 水溶性清洗剂807 | 各种金属材质 | 淡黄色透明液体 | 18L |
LS-RBCLEAN807-200L | 水溶性清洗剂807 | 各种金属材质 | 淡黄色透明液体 | 208L |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|