95%工业乙醇
商品
评价
详情
  • 95%工业乙醇
  • 95%工业乙醇
  • 95%工业乙醇
  • 95%工业乙醇
  • 95%工业乙醇
  • 95%工业乙醇
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

95%工业乙醇

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格

产品概述
乙醇,是醇类的一种,是酒的主要成分,所以也称为酒精。
乙醇易燃,是常用的燃料,溶剂和消毒剂,也用于有机合成。
浓度达到95%的分析纯(AR)级别的工业乙醇,可用作工业清洗剂擦拭电子原件等产品,同样适用于一般研究工作。
等级划分
优级纯(GR:Guaranteed Reagent),又称一级品或保证试剂,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作。
分析纯(AR:Analytical Reagent),又称二级试剂,纯度很高,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作。
化学纯(CP:Chemically Pure),又称三级试剂,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。
规格概述
95%工业乙醇规格参数信息表
型号规格外观纯度等级自燃温度(℃)相对密度(水=1)可溶性CAS号
GRE-AR95-500ML500ML无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-R-500ML500ML无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-2.5L2.5L无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-5L5L无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-10L10L无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-25L25L无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5

95%工业乙醇主要化学成分信息表(以下为主要成分信息,具体详情请参考MSDS)
中文名称英文名称CAS No.EC No.含量范围(质量分数,%)分子式
95%乙醇Ethanol64-17-5200-578-695C2H6O
尺寸图
GRE-AR95-500ML
使用案例
GRE-AR95-R-500ML
使用案例
GRE-AR95-2.5L
使用案例
 
GRE-AR95-5L
使用案例
GRE-AR95-10L
使用案例
GRE-AR95-25L
使用案例
注意事项
1、本商品属于危险化学品,采用危险品专车运输,周六周日不对应发货。
2、应放置远离儿童的地方,远离火源,对个别塑料件有轻微腐蚀作用, 尽量不要接触皮肤。
3、储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
4、由于商品性质和国家的最新法律法规的更新、运输条件的变化等问题,有可能在您订购后出现无法按照刊载的发货日发货,该情况下我们会即时与您取得联系,敬请谅解。

规格表
型号规格外观纯度等级自燃温度(℃)相对密度(水=1)可溶性CAS号
GRE-AR95-500ML500ML无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-R-500ML500ML无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-2.5L2.5L无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-5L5L无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-10L10L无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
GRE-AR95-25L25L无色透明液体95%AR3630.79(20℃)与水混溶64-17-5
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页