• 经典系列S1P安全鞋
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经典系列S1P安全鞋

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
安全鞋
功能:SRC级防滑,防砸,防刺穿,防静电。
鞋面材质:牛皮
外底材质:双密度PU注塑
颜色:黑色
尺码:35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
产品特点
PU大底多功能经典低帮安全鞋
●2mm超厚印度水牛皮鞋面,宽型鞋头。
●经典双密度PU注塑大底,轻便舒适
●SRC级防滑,防砸,防刺穿,防静电
●衬里:聚酰胺。鞋垫:聚酯EVA纤维
规格概述
产品类型材质颜色尺码功能
安全鞋牛皮面+双密度PU注塑大底黑色35-46SRC级防滑,防砸,防刺穿,防静电

鞋码表
使用案例
适用于普通制造业环境。如:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼。
绝缘鞋使用场景
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
相关产品
KN95防护口罩工作服劳保安全鞋
品牌:MISUMI品牌:MISUMI品牌:MISUMI
品名:KN95杯型颗粒物防护口罩(头挂式)品名:春秋款长袖夹克 工作服品名:超轻透气安全鞋
推荐理由:高效低阻/防尘阻霾/
佩戴舒适/传统工业防尘口罩
推荐理由:面料结构紧密,结实耐用。
版型立体挺阔,设计实用简洁便利。
推荐理由:鞋体轻量化设计,
飞织鞋面,蜂窝鞋垫,透气排汗。
防砸玻璃纤维包头,抗冲击耐压力。
防刺穿钢中底,耐穿透力。
品牌介绍
代尔塔(中国)安全防护有限公司是法国代尔塔集团旗下独自分支机构。前身苏州代尔塔公司创立于2002年,现总部位于苏州吴江。公司按照营运需求建立了包括研发、采购、制造、外贸、国内销售、物流和欧中工业园服务外包的业务机构。目前公司拥有仓储面积为12000平方米,制造区域为5000平方米的现代化综合物流与制造基地。在中国,代尔塔的使命是以“全球防护 本地服务”的理念提供从头到脚防护的一站式服务。代尔塔品牌介绍
相关文件
符合标准法规:UE:2016/425
EN ISO 20344:2011 个人防护装备 - 鞋类测试方法
EN ISO 20345:2011 个人防护装备 - 防护鞋
S1P: 特殊应用的额外要求
SRC: 防滑性
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
此款安全鞋作为DELTA/代尔塔301102的升级款,在功能上不仅防砸,防刺穿,防静电。材质上双密度PU注塑,达到了SRC级防滑效果。
如何选择鞋子的尺码?
欧洲鞋码从39码起比中国鞋码的尺寸大一码,建议可视情况选择小一码。足弓高和足宽较大者不建议选择小码。鞋码数据仅做参考,均已个体穿着为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页