• 鞋类检查仪 F-208
  • 鞋类检查仪 F-208
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

鞋类检查仪 F-208

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・检查器主体可以轻松地从支架上拆卸。
・通过仅添加主体并在定期校准期间更换主体,可以实现无缝操作。
 

产品样式

型号类型外径尺寸重量
F-208-1本体(无支架)76(W)×27(H)×135(D)mm(不含突起部)212g(不含电池)
型号类型底板支架高度重量
F-208-2台灯450(W)×15(H)×400(D)mm835 / 885 / 935mm(三级)2.3kg
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选