美孚XHP™ 长效复合锂基润滑脂系列
商品
评价
详情
  • 美孚XHP™ 长效复合锂基润滑脂系列
  • 美孚XHP™ 长效复合锂基润滑脂系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

美孚XHP™ 长效复合锂基润滑脂系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
美孚润滑脂 XHP™ 220 系列产品是具有优秀性能的长效复合锂基润滑脂,适用于广泛的应用和工作条件。
美孚润滑脂 XHP 220系列分 NLGI 00级、 0级、1 级、2 级 和 3 级,基础油粘度为 ISO VG 220。
美孚滑脂 XHP 220 润滑脂系列应用范围广泛,包括工业、汽车、建筑和船舶业。
美孚润滑脂XHP 222 特级是一种极压润滑脂,含 0.75% 的二硫化钼,能够在枢轴旋转及其它破坏油膜的条件下提供抗磨保护。
产品概述
16KG
产品概述
180KG
产品特点
特性
优秀的抗水冲失和喷淋能力
高附着和凝聚结构
抗锈蚀和抗腐蚀性能优秀
抗高温和氧化性能和结构稳定性出色
很好的抗磨和极压(EP)性能
广泛的应用范围
优点及潜在效益
在严重的进水条件下可确保可靠的润滑和保护
润滑脂的韧度佳,减少泄漏和延长添加润滑脂周期,从而降低设备维护要求
在恶劣的含水特别是在酸性水环境中,对润滑的零件提供保护
在高温下具有长的使用寿命和很好的轴承保护,降低设备维护和更换零件费用
在高滑动和冲击载荷下,仍能为润滑的设备提供可靠保护,延长设备寿命和减少意外停工
可使库存工作合理化,降低库存费用
规格概述
型号规格滴点(℃)NLGI等级工作锥入度
MOB-XHP221-180KG180KG2801325
MOB-XHP222-16KG16KG2802280
MOB-XHP222-180KG180KG2802280
使用案例
· 美孚润滑脂XHP 220系列润滑脂广泛适用于各种设备,包括工业、汽车、建筑和船舶业应用。其蓝色便于确认使用情况。
· 美孚润滑脂XHP 005,220是较软的高温润滑脂,推荐用于集中供脂系统、齿轮润滑,以及需要极低温泵送性的应用。
· 美孚润滑脂 XHP 221推荐用于工业和船舶应用、底盘部件和农场设备,具有出色的低温性能。
· 美孚润滑脂 XHP 222推荐用于工业和船舶应用、底盘部件和农场设备,其高粘度配方使用期较长。
· 美孚润滑脂XHP 223推荐用于要求高温性能和抗泄漏性能好的情况。该产品特别适用于在恶劣条件下行驶的卡车车轮轴承或经受震动的滚动轴承,或者高速运行要求润滑脂更为稳定而具有沟流特点的应用。
· 美孚润滑脂 XHP 222特级含有 0.75% 的二硫化钼,呈灰色,适合中等负荷的工业应用、底盘部件和农场设备。它也可用于中心销、U 形接合器、第五轮和铲斗销。

使用案例

规格表
型号规格滴点(℃)NLGI等级工作锥入度
MOB-XHP221-180KG180KG2801325
MOB-XHP222-16KG16KG2802280
MOB-XHP222-180KG180KG2802280
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
美孚润滑脂XHP 222 特级是一种极压润滑脂,含 0.75% 的二硫化钼,能够在枢轴旋转及其它破坏油膜的条件下提供抗磨保护。
适用于哪些作业?
美孚润滑脂 XHP 222推荐用于工业和船舶应用、底盘部件和农场设备,美孚润滑脂XHP 223推荐用于要求高温性能和抗泄漏性能好的情况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑脂 > 润滑脂 > 美孚XHP™ 长效复合锂基润滑脂系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页