美孚 Velocite™ 系列
商品
评价
详情
  • 美孚 Velocite™ 系列
  • 美孚 Velocite™ 系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

美孚 Velocite™ 系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
Mobil Velocite™ Oil Numbered Series (美孚维萝斯™数字系列) 油品是为主要用于机床高速锭子的润滑而配制的高品质性能产品。
它们也可用于一些选用适当粘度的重要液压,循环系统以及空气管线注油器的润滑。
配方采用高质量低粘度基础油和具有抗氧化,防锈防腐性能的添加剂。有非常好的抗泡沫性能,易于与水分离。
产品概述
18L
产品概述
208L
产品特点
1.Mobil Velocite Oil Numbered Series (美孚维萝斯数字系列) 油品对精密轴承提供出色的润滑,有助于保证轴承冷却运转并保持当今许多精密机床所要1求的精度。
2.虽然Mobil Velocite Oil Numbered Series (美孚维萝斯数字系列) 油品专门为锭子轴承设计,但如果选择适当的粘度,它们也具有低压液压油和循环油功能所要求的特性。
3.这一特点有助于降低库存成本,减少产品误用的可能性。
特性
出色的抗氧化特性
非常好的防锈防腐保护
有效的水分离能力
优点及潜在效益
有助于减少形成沉积,提高润滑油使用寿命
提高设备寿命,增加长期运行精度
抗乳化,保证关键润滑部位无水,便于从系统油箱中去除水分
规格概述
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-VELOCITE-3-18L18L2-3684
MOB-VELOCITE-3-208L208L2-3684
MOB-VELOCITE-6-18L18L10-15180
MOB-VELOCITE-6-208L208L10-15180
MOB-VELOCITE-10-18L18L22-30212
MOB-VELOCITE-10-208L208L22-30212
使用案例
· 机床和设备中要求高速度,精密间隙的高速锭子轴承。
· 精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置。
· 美孚维萝斯油3号推荐用于间隙极小的“零间隙”锭子轴承。
· 间隙较大的套管型锭子轴承,粘度的选择取决于间隙和锭子速度之间的关系。
· 选用适当粘度的低压液压系统。
· 空气管线注油器 (美孚维萝斯10号)。
· 某些敏感仪器如望远镜、实验室设备等。

使用案例

规格表
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-VELOCITE-3-18L18L2-3684
MOB-VELOCITE-3-208L208L2-3684
MOB-VELOCITE-6-18L18L10-15180
MOB-VELOCITE-6-208L208L10-15180
MOB-VELOCITE-10-18L18L22-30212
MOB-VELOCITE-10-208L208L22-30212
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
出色的抗氧化特性、非常好的防锈防腐保护以及有效的水分离能力。
适用于哪些作业?
机床和设备中要求高速度,精密间隙的高速锭子轴承、精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 美孚 Velocite™ 系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页