• 圆柱固持密封胶 乐泰 638高强度 LOCTITE NEW
  • 圆柱固持密封胶 乐泰 638高强度 LOCTITE NEW
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆柱固持密封胶 乐泰 638高强度 LOCTITE NEW

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
2022年6月开始乐泰统一包装,之后不再区分NEW和非NEW,新包装没有NEW的字样。
产品概述
1、乐泰638圆柱固持密封胶适用于圆柱型装配零件高强度粘接密封作业,尤其是粘合间隙达到0.25mm的部件。
2、可以填充圆柱形部件间的所有间隙并固化形成坚硬的热固性塑料,防止冲击和振动引起的松动和泄漏。
3、固化原理是在两个紧密配合的金属表面,乐泰638厌氧胶与空气隔绝时形成高强度固化胶层。
4、适用于高负载或者循环负载的应用作业环境,非常适合承受高动态力或循环载荷的部件,如轴、齿轮、滑轮和圆柱形部件。
备注:厌氧胶包括螺纹锁固胶、管螺纹密封胶、平面密封胶和圆柱固持胶四类,乐泰638属于圆柱固持类厌氧胶。
产品特点
1、高强度:固化后剪切强度高达4200磅/平方英寸,强度是传统配合的两倍。
2、高粘度:可填充最长0.38毫米的较大间隙。
3、耐高温:工作温度高达180℃。
4、快速固化:15分钟快速初固,提高工作效率。
5、通用性广:在所有金属表面上均可实现高强度,包括不锈钢等钝态衬底。
6、无摩擦腐蚀:用于防腐蚀密封和防止微动,延长部件使用寿命。

LOCTITE乐泰638圆柱固持胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品正面图片  LOCTITE乐泰638圆柱固持胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品反面图片

LOCTITE乐泰638圆柱固持胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品正面图片  LOCTITE乐泰638圆柱固持胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品反面图片
规格概述

LOCTITE乐泰638圆柱固持胶/厌氧密封胶/胶粘剂产品图片
乐泰638圆柱固持胶/厌氧密封胶粘剂规格参数信息表
型号LOC-638-NEW-50MLLOC-638-NEW-250ML
商品类型LOCTITE乐泰638高强度圆柱固持胶/厌氧密封胶
包装规格50ML/支250ML/支
化学类型聚氨酯丙烯酸酯密封胶
外观颜色绿色液体
粘度2000~3000cp
最大填充间隙0.38mm
固化方式单组份室温固化
初固时间/完全固化时间10到15min/24h
每箱数量10支
销售单位1支1支
使用方法
装配指南
1、预处理:为了获得最佳效果,先用纱布或刷子清洗粘接面2次以去除油污,待表面干燥后再进行下一步操作。
2、装配:施胶在粘接面上,应适当使粘接面进行相对运动,以保证胶层均匀,不漏胶。
      ①对于滑配合来说, 只需绕轴和轴套的导角涂一圈胶,装配时转动以确保良好的涂覆。
      ②对于压配合来说, 两个被粘接的表面都需涂满胶,并在适当的高压压力上装配。
      ③对于收缩配合组件来说,胶应涂在零件上形成光滑,均匀的薄膜。
      热配合:胶应涂在轴上。冷配合:胶应涂在轴套上。冷热配合:胶应涂在冷却的部件上。
3、固化:擦去余胶,10到15分钟初步定位,24小时后,可达到粘接强度。

拆卸指南
1. 用标准手动工具拆卸。
2. 对装配件进行局部加热至250°C ,在加热时进行拆卸作业。
3. 对于不能加热至250°C, 尽可能加热装配件并使用机械辅助设备进行拆卸作业。

清洗指南
对于固化的胶水,可将其浸泡在溶剂中或使用钢刷等工具进行机械打磨。
注意事项
1、产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处。理想贮存条件:8°C到21°C。
2、被取出包装盒外使用的产品有可能在使用中受到污染,为避免污染未用产品,不要将任何胶液倒回原包装内。
3、该产品不推荐使用在塑料上,尤其是热塑性塑料,可能会引起应力开裂,在应用之前建议首先测试产品与材质的相容性。
4、本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用,不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
5、使用前用水性清洗剂清洗材料表面时,应检查与乐泰638的兼容性,一些清洗剂可能会影响密封胶的固化和性能。
6、对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前请对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
使用案例
乐泰638螺纹锁固胶适用以下应用案例:
1、填充紧密配合和压配合件,键沟和花键之间的空隙。
2、圆柱形零件的装配,如轴承与孔加工、轴承、齿轮与轴、套筒等,广泛应用在电机等机械上。
3、可用于不太活泼的金属表面,例如不锈钢或镀层表面. 此产品耐高温抗油脂。
品牌介绍
乐泰简介
LOCTITE乐泰隶属于汉高(中国)投资有限公司,于1997年成为汉高旗下品牌,因优质胶粘剂和密封剂而闻名于世。
50多年前厌氧技术问世,自此之后乐泰产品广泛应用于各个行业的机器和组件中。
LOCTITE乐泰产品提供适用于整个胶粘技术和制造过程的解决方案,它们应用于电子、汽车、航空航天和生物医学等领域。
LOCTITE乐泰提供的远不止优质胶粘剂/密封胶产品,它针对多种工业环境中的特定问题提供有效的解决方案。

乐泰历史
乐泰成立于1953年,由Vernon Krieble博士在康涅狄格州哈特福德市三一学院的地下实验室里创建。
这位化学教授富有进取精神,针对可在空气隔绝时固化的独特厌氧密封剂发明了一种固化抑制系统。
1956年7月26日,在纽约的大学俱乐部召开的新闻发布会上,乐泰首次公开亮相。
机械设备中螺母和螺栓松动的问题由来已久,客户也早已认为该问题无法解决,乐泰承诺解决该问题引来很多人争相咨询。
乐泰成立伊始,其产品即解决了“无法解决的”问题,之后通过创新不断取得成功。
1997年乐泰被汉高收购,时至今日依旧是其主打品牌。

 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
乐泰638圆柱固持胶会流向其它部件并使其卡住吗?涂覆乐泰圆柱固持胶的正确步骤是什么?
不会流向其他部位,因为乐泰圆柱固持胶有触变性,这意味着其粘度很大,受剪切时粘度才变小。涂覆乐泰圆柱固持胶的正确步骤:对于滑动配合组件,仅涂覆其中一个部件并采用扭转或旋转动作进行装配;对于采用紧定配合或紧密配合且间隙最小的组件,两个部件都要涂覆。
我们需要用乐泰638将轴承锁固在适当位置,但轴承会接触油。乐泰638圆柱固持胶还能密封接头吗?
乐泰638圆柱固持胶/厌氧胶/密封剂除了固定粘接轴承,还具有密封剂的作用。因为所有乐泰固持固持胶都会具有锁固和密封双重作用。
使用乐泰638固持固持胶/厌氧胶时,都要涂底涂剂吗?
如果两个部件都属于非活性表面,我们建议涂底漆。这些金属不含铁或铜,因此缺乏产品在24小时内完全固化所需的金属离子。这些非活性表面包括镀件、不锈钢、镀锌钢和阳极氧化铝等。不过,如果两个部件都是活性金属或至少有一个部件是活性金属,则无需涂底漆即可确保完全固化。一般室温下24小时内可完全固化。
如何拆卸采用乐泰固持固持胶配合的圆柱形部件?
只需采用机械方法拉开采用乐泰圆柱固持胶配合的部件,即可进行拆卸。若有必要,进行局部加热(230摄氏度持续5分钟),然后在部件灼热时拉开。
使用乐泰圆柱固持胶时,如果要尽可能提高剪切强度,最佳配合是多少?
乐泰603和乐泰609等较薄产品(低粘度)的最佳配合是0.025毫米到0.08毫米,乐泰638和乐泰648等较厚产品(高粘度)的最佳配合是0.05毫米到0.1毫米。
什么是厌氧胶?厌氧胶分为几个种类?乐泰638属于哪一类胶粘剂呢?
厌氧胶:隔绝空气(氧)的情况下,胶粘剂在金属离子促进剂作用下发生自由基反应快速聚合固化。厌氧胶包括:螺纹锁固胶如乐泰222、管螺纹密封胶如乐泰577、平面密封胶如乐泰510和圆柱固持胶如乐泰680四类。乐泰638属于圆柱固持胶,圆柱固持胶用于各种金属材质的圆柱形部件固持作业,根据作业间隙的尺寸选用不同型号的圆柱固持产品。
螺纹锁固胶和圆柱固持胶粘剂有什么区别?
两者都属于厌氧胶粘剂,螺纹锁固胶用于五金螺纹锁固、管螺纹密封、锁固螺母、螺栓和螺钉,以避免振动而引起松动,填充金属零件螺纹之间的空间,并保持螺纹松动有良好的效果。圆柱固持胶用于圆柱形零件的装配,如轴承与孔、轴承、齿轮与轴、套筒等,广泛应用在电机等机械上。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 圆柱固持密封胶 乐泰 638高强度 LOCTITE NEW
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页