• TBS1000C系列数字存储示波器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TBS1000C系列数字存储示波器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
商品概述
TBS1000C 系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。
它是为满足当今教育机构、嵌入式设计工程师和制造商需求而设计的。该仪器带有7 英寸WVGA 彩色显示器,提供高达1 GS/s 的采样率、50 MHz ~ 200 MHz 的带宽及五年保修。仪器标配创新的课件系统,把实验室练习与分步使用说明整合在一起,特别适合学生使用。HelpEverywhere® 系统在整个用户界面中提供了实用小贴士和各种技巧,新手用起来更容易。

主要性能指标
●● 200MHz、100 MHz、70 MHz 和 50 MHz 多种带宽型号
●● 2 通道型号
●●所有通道上 1 GS/s 的采样率
●●所有通道上 20k 点记录长度
●●高级触发,包括脉冲、欠幅脉冲触发和工频触发
●●五年保修

主要特点
●● 7 英寸 WVGA 彩色显示器,15 个水平分度,显示的信号
增加了50%
●● 32 种自动测量
●●双窗口 FFT,同时监测时域和频域
●●触发频率计数器
●●卷动和缩放功能
●●多种语言的用户界面,在用户界面和前面板贴纸中支持 10
种语言
●●无风扇设计,运行时噪声低

连接能力
●●前面板上 USB 2.0 主控端口,快速方便地存储数据
●●后面板上 USB 2.0 设备端口,方便地连接 PC 及遥控仪器

专业设计
让您的学习和工作更快速
TBS1000C 系列示波器提供了适当的特性和功能组合,是为快速动手学习和简便操作而设计的。专用前面板控制功能可以简便地接入所有重要设置。格线由10 个垂直分度和15 个水平分度组成,可以每屏看到更多的信号。
大的菜单及在屏幕上清楚标记和带颜色的信息,可以让您简便地浏览和找到关心的信息。缩放功能可以迅速卷动记录并放大,让您查看关心区域的信号细节。

商品展示

TBS1000C 前面板图片参考编号说明
1 多功能旋钮,用于波形导航、缩放和光标
2 保存调用
3 HelpEverywhere
4 探头补偿
5 每条通道专用控制旋钮
6 BNC 探头接口
7 USB 主控端口,用于保存/ 调用
8 7 英寸显示器

TBS1000C 后面板图片参考编号说明
1 IEC 电源连接器
2 USB 设备端口,用于远程控制
3 Kensington 锁

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 检查/测量 > 数字示波器 > 数字示波器 > TBS1000C系列数字存储示波器
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页