• ER2型电动环链葫芦(挂钩式)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ER2型电动环链葫芦(挂钩式)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
相对于KITO环链电动葫芦ER系列,KITO ER2系列是在ER系列产品基础上开发出的更加先进的新产品。
为了追求操作更简便工作效率更高的目的,双速型标配了内置式变频控制系统。变频控制可减少负荷摆动,实现平稳顺畅的升降。
ER2系列采用了双重安全机制,由摩擦离合器及上下限限位开关组成。按钮控制器采用了人体工学设计,起重链的耐用性得到极大增强。维护保养更为简便,产品采用环抱设计,实现了更安全的操作和更高的工作效率。
产品特点
高水准M6等级
铸铝一次成型本体
镀镍载重链
配备摩擦离合器和上下限限位开关
配备CH计数器
具有失压保护功能的紧急停止按钮
维护简便,设计环保
规格概述
规格
注明: 最快速度是在KITO工厂里设定好的。速度在快和慢之间是可调的。M6等级的对象产品是125kg~500kg的标准规格产品(摩擦离合器)。
使用案例
使用案例1
尺寸图
尺寸图1

尺寸图2
D、f的尺寸是起升高度4 米时的尺寸。表中( )内数值,是装备带机械刹车式摩擦离合器(选配品)时的尺寸。
注意事项
手扳葫芦注意事项
相关产品
相关产品1相关产品2
KITO链条锁具100丰富的种类以世界最高水平的强度引以为傲的KITO环链链条v(10)级CX手拉葫芦:便于携带,手拉力小,操作方便吊钩内径增大,使用范围扩大如此精巧,还能吊起250kg载荷!
品牌介绍
凯道起重设备(上海)有限公司作为KITO集团在中国的子公司之一,经营销售日本总公司生产的各种环链葫芦,起重设备产品及配件,凯澄起重机械有限公司生产的起重设备产品及高端钢丝绳葫芦。本公司产品品种齐全,品质卓越,售后服务体系完善,并可以根据您的特殊需要为您量身制作各种非标产品。
[让所有客户满意和感动]是我们所有KITO集团公司的使命,我们尽心做到最好,KITO一直是您的理想选择!

规格表
规格
注明: 最快速度是在KITO工厂里设定好的。速度在快和慢之间是可调的。M6等级的对象产品是125kg~500kg的标准规格产品(摩擦离合器)。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该小车能与其他系列葫芦相结合使用吗?
不能,只能与ED系列结合使用。
C形轨道是否可用?
这款不能对应。但KTIO有能对应C形轨道的微型小车TMC25。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 捆包用品/物流保管用品 > 手拉葫芦/起重机 > 电动葫芦 > ER2型电动环链葫芦(挂钩式)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页