• 超精密 瑞士 IDEAL-TEK 塑料镊子 防静电(5本入)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

超精密 瑞士 IDEAL-TEK 塑料镊子 防静电(5本入)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
商品介绍

ESD防静电功能
尖端部分非磁性,耐酸不锈钢材质
表面抗静电值 108-109 ohm
对应照片请参见附页
附页1
附页
2

该系列投图照片对应型号为【IDEAL-TEK-702ACF】

材质说明


CF 炭素纤维
◇手柄部是非磁性材料
◇芯片是碳性、非磁性
◇光滑坚固
◇导电性、耐酸性
◇耐热温度:130℃
◇聚合物和碳纤维的混合物
◇ESD安全性
◇表面电阻值102Ohm

CP 丙酸纤维素
◇用30WT%碳纤维增强PEEK/CF聚醚醚酮
◇坚硬,不弯曲,高延伸性,抗弯曲强度。 准备抵抗力
◇高温(260℃~300℃)下的使用可能。 有很好的安全性。 对热的膨胀系数低
◇对化学药品和强力的介质物具有优异的抵抗力,对热引起的劣化具有耐受性
◇ESD安全性
◇表面电阻阻值10 6Ohm
◇用于清洗·化学药品处理、高温下组装零件时
 
SV
◇PVDF聚偏二氟乙烯
◇耐热温度150℃
◇优异的耐化学性
◇ESD安全性
◇表面光滑高耐磨性
◇对氢氟酸、硝酸、盐酸、卤素等的优异耐化学性
◇主要应用于极易损坏的部件,处理敏感部件的理想选择
 
DG  聚甲醛树脂 黑
◇强光滑、导电性、EDS安全性
◇连续使用时的耐热温度:130℃
 
BS 丙烯酸纤维 半透明
◇柔软、非导电性、耐化学性(油、润滑脂、有机溶剂)
◇连续使用时的耐热温度:85℃

 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 手工具 > 精密镊子 > 超精密 瑞士 IDEAL-TEK 塑料镊子 防静电(5本入)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页