超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子 ESD 防静电 抗腐蚀
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子 ESD 防静电 抗腐蚀
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
商品特点:
1) 该系列商品具有ESD防静电功能
2) 该系列商品抗电阻率:10
6
Ohn
3) 适合无尘室使用
4) 不锈钢表面有钻石涂层--具有抗腐蚀 耐酸功能
材质说明:
SA 不锈钢《低碳奥氏体钢》
◇含有16.5-18.5重量%的铬和少量的镍和钼作为附加合金元素
◇对大部分化学物质、氯具有优异的耐酸性
◇用于基本要求耐污染性和坚固性的场合
◇非磁性,硬度:34HRC
温馨提示:
本系列商品图为型号【IDEAL-TEK-00SA-DC】,其他商品实物照请参考
目录册
。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
精密镊子
>
超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子 ESD 防静电 抗腐蚀
您还有
2
项规格未选
超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子 ESD 防静电 抗腐蚀
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741793825347
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741793825347