超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子 ESD 防静电 耐酸
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子 ESD 防静电 耐酸
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
商品特点:
1) 该系列商品具有ESD防静电功能
2) 该系列商品抗电阻率:10
5
-10
6
Ohn
3) 最大使用温度 120
4) 不锈钢表面+NC涂层 耐酸功能
材质说明:
◇含有16.5-18.5重量%的铬和少量的镍和钼作为附加合金元素
◇对大部分化学物质、氯具有优异的耐酸性
◇用于基本要求耐污染性和坚固性的场合
◇非磁性,硬度:34HRC
NC 镍铬钼高温合金
◇即使在高达800℃的高温下也具有优异的强度
◇保持锐度,同时抵抗多次使用产生的疲劳
◇非磁性不锈钢的6倍硬度
◇对几乎所有的化学物质、盐酸的耐腐蚀性
◇100%非磁性◇硬度:60~64HRC
温馨提示:
本系列商品图为型号【IDEAL-TEK-5SA-NE】,其他商品实物照请参考
目录册
。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
精密镊子
>
超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子 ESD 防静电 耐酸
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741795327170
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741795327170