商品介绍该系列超精密镊子,头部带防静电功能,同时可替换。
头部细节:
.jpg)
.jpg)

展示商品型号为:
替换头【IDEAL-TEK-2ABSVT】,其配套主体型号为【IDEAL-TEK-2ABSVR-SA】
替换头【IDEAL-TEK-00CFT】, 其配套主体型号为【IDEAL-TEK-00CFR-SA】
目录参考
附件1附件2附件3附件4附件5材质说明SA 不锈钢《低碳奥氏体钢》◇含有16.5-18.5重量%的铬和少量的镍和钼作为附加合金元素
◇对大部分化学物质、氯具有优异的耐酸性
◇用于基本要求耐污染性和坚固性的场合
◇非磁性,硬度:34HRC
材质说明CF 炭素纤维
◇手柄部是非磁性材料
◇芯片是碳性、非磁性
◇光滑坚固
◇导电性、耐酸性
◇耐热温度:130℃
◇聚合物和碳纤维的混合物
◇ESD安全性
◇表面电阻值102Ohm
CP 丙酸纤维素
◇用30WT%碳纤维增强PEEK/CF聚醚醚酮
◇坚硬,不弯曲,高延伸性,抗弯曲强度。 准备抵抗力
◇高温(260℃~300℃)下的使用可能。 有很好的安全性。 对热的膨胀系数低
◇对化学药品和强力的介质物具有优异的抵抗力,对热引起的劣化具有耐受性
◇ESD安全性
◇表面电阻阻值10 6Ohm
◇用于清洗·化学药品处理、高温下组装零件时
SV◇PVDF聚偏二氟乙烯
◇耐热温度150℃
◇优异的耐化学性
◇ESD安全性
◇表面光滑高耐磨性
◇对氢氟酸、硝酸、盐酸、卤素等的优异耐化学性
◇主要应用于极易损坏的部件,处理敏感部件的理想选择
使用案例