• 工业级无线充电折叠工作灯600LM
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工业级无线充电折叠工作灯600LM

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
产品介绍
    - 无线充电/有线充电双充电方式
    - IP65级防水防尘,可户外使用
    - 加厚外壳,抗冲击
    - 正面600LM LED,顶部100LM LED
    - 工程塑料覆胶外壳,轻便、结实、耐用
    - 可调折叠式支架,可以任意调整照明角度
    - 高光效COB长条LED提供110度大范围照明角度
    - 正面灯无极调光设计
    - 背部、底部磁铁可吸附于金属表面以释放双手
    - 背部360度可旋转挂钩可悬挂以释放双手
    - 恒流驱动,亮度稳定,无噪音
    
    产品参数:
    - 额定光通量:600-100LM(正面灯),100LM(顶灯)
    - 额定最长续航:3-10小时(正面灯),10小时(顶灯)
    - 额定充电时间:约2.5小时(有线充电),约4.5小时(无线充电)
    - 开关方式:轻触短按开灯(手电筒-主灯-关),长按主灯无极调光,主灯亮度带记忆功能记忆上次关灯时亮度
    - 锂电池:2600mAh,锂离子电池
    - 重量:302克
    - 外形尺寸(L/W/H):205x55x40mm
    注:额定参数存在一定公差范围,磁吸需要吸附铁质等可吸附金属表面
   
    标准配置
    - 工业级无线充电折叠工作灯600LM x1
    - 1米USB Type-C 线缆 x1
产品展示
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 照明 > 投光器 > 工业级无线充电折叠工作灯600LM
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页