超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
材质介绍及作用
S 不锈钢《高碳不锈钢》
◇含有12.5~14.5WT%的铬和少量的附加合金元素
◇可用于要求坚固性的工作和相对轻度的腐蚀环境
◇主要用于骨架、刀具类、医疗器械、飞机的零部件、涡轮零部件
◇带有磁性,硬度:53~54HRC
SA 不锈钢《低碳奥氏体钢》
◇含有16.5-18.5重量%的铬和少量的镍和钼作为附加合金元素
◇对大部分化学物质、氯具有优异的耐酸性
◇用于基本要求耐污染性和坚固性的场合
◇非磁性,硬度:34HRC
TA 钛
◇钛具有铝的3倍强,是铁的一半轻的特殊材料
◇具有与特殊纲相匹敌的耐腐蚀性
◇该镊子具有耐870℃高温的耐热性
◇硬度:122HV
NC 镍铬钼高温合金
◇即使在高达800℃的高温下也具有优异的强度
◇保持锐度,同时抵抗多次使用产生的疲劳
◇非磁性不锈钢的6倍硬度
◇对几乎所有的化学物质、盐酸的耐腐蚀性
◇100%非磁性◇硬度:60~64HRC
目录介绍
附件1
附件2
附件3
附件4
宽度说明
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
手工具
>
精密镊子
>
超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子
您还有
2
项规格未选
超精密 瑞士 IDEAL-TEK 镊子
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741810036065
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741810036065