• 樱之花
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

樱之花

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
商品介绍

品名:        防蛀防霉球技
净含量:    200克/袋
类型:        芳香型 球剂(5粒装)
主要成分: 对二氯苯
建议用量: 40克剂/立方米
适用范围: 小便池、地漏


商品特点

1.  防霉防蛀,清香卫生。
2.  球形,使用方便,一次一球。
3.  对二氯苯防虫原料,对二氯苯防含量99%。
4.  芳香球适用范围广。可用于小便池、地漏等场所。


使用注意事项

1.  使用本品时,切勿与其他防蛀剂一起使用
2.  内包装袋为透气纸,使用时请勿撕开,
3.  本品对鱼、蚕有毒,蚕室内及其附近禁用。
4.  使用中有任何不良反应请及时就医。
5.  本品忌食,需置于儿童触及不到的地方。
6.  请勿与皮革及有机玻璃制品直接接触。

 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页