气枪配件
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
气枪配件
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
线圈软管+无油接头
6-6602-03(线圈软管)
● 重量:11.5g<线圈软管>
● 材质:软管/PU(聚氨酯)、快速接头/POM(聚甲醛)
● 耐压:约0.39MPa(4kgf/cm2)
6-6602-02 (更换滤筒)
● 重量:120g<滤筒>
● 材质:主体/PAN(聚丁腈)、中空膜/PP(聚丙烯)
● 外形尺寸:φ21×45mm
● 数量: 2个
以上2个型号均可与6-6602-01 气枪配套使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
研究管理用品
>
无尘环境用设备・产品
>
晶片载体・特殊精密工具
>
气枪配件
您还有
2
项规格未选
气枪配件
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715052803548
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715052803548