SONTARA/胜特龙 多用途卷状擦拭布 LD-4 白色
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
SONTARA/胜特龙 多用途卷状擦拭布 LD-4 白色
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
SONTARA/胜特龙 Sontara 多用途卷状擦拭布 LD-4 白色 38*25cm
产品描述:
具有超强的耐磨、耐溶剂性,超低掉屑率,吸收性强,且可配合众多溶剂来清洁物体(如酒精,汽油,丙酮等)。质地柔软、洁净以及可重复使用等特性材质:54%木浆、46%聚酯纤维
产品特点:
·高吸液性
·柔软、强韧
·抵掉屑性
·耐溶剂
·纯净
应用行业:
汽车制造业;
机械/机电行业;
机床、电梯等;
仪表/精密行业:测量仪器、工具;
精密设备等;
造船业;
轧钢生产;
印刷、化工行业。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
清扫用品
>
擦拭纸/布
>
无纺布擦拭布
>
无纺布擦拭布(卷式)
>
SONTARA/胜特龙 多用途卷状擦拭布 LD-4 白色
您还有
2
项规格未选
SONTARA/胜特龙 多用途卷状擦拭布 LD-4 白色
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715334657419
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715334657419