低阻力锋利切削效果
确保实际前角最大20°
阻力低,防振效果好
实际前角:最大20°
[PDL025]
(1)实现长寿加工
(2)美观的加工面
由于优异的耐铝溶着性,可以实现有光泽的加工面。
(3)可以实现稳定加工
优秀的防膜剥落性,实现稳定加工。由于高润滑性,提高切削屑处理 · 排出能力
■切削阻力比较(本公司对比)
切削参数:Vc=390m/min、ap×ae=8×5mm、Dry、刀盘径 φ25mm(2枚刃)
被削材:A7075
加工实例
<工业机械零件 A5052>
Vc=1,500m/min(n=9,550min-1)
Wet
MEAS050R-13-4T-M
KCGT130504FR-AL PDL025
加工时间
相对于其他公司产品C,MEAS可以缩短50%以上的加工时间(来自客户的评价)
■涂层特性(本公司对比)
■寿命评价(本公司对比)
切削参数:Vc=500m/min、fz=0.2mm/t、ap×ae=3×5mm、Dry
刀盘径:ø25mm
被削材:A7075
■耐溶着性对比(本公司对比)
PDL025/其他公司产品G
切削参数:Vc=800m/min、fz=0.1mm/t、ap×ae=3×5mm、Dry、刀盘径 φ25mm
被削材:A5052
切削长:57m
■划痕试验:负荷80N情况下涂层膜状态对比(本公司对比)
PDL025/H公司DLC涂层
刀片的安装方法
旋转数 (min-1) | ISO平衡等级 ISO 1940-1/8821 (JIS B0905) |
---|---|
~20,000 | G16 |
~30,000 | G6.3 |
30,000~ | G2.5 |
关于使用[危险]
请务必在推荐参数内使用
关于动平衡
刀片出货时已经进行过动平衡调整
刀片外缘侧有插入调整动平衡用螺钉。请不要对其操作,以免破坏动平衡
旋转数 (min-1) | ISO平衡等级 ISO 1940-1/8821 (JIS B0905) |
---|---|
~20,000 | G16 |
~30,000 | G6.3 |
30,000~ | G2.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|