• 温度计 最高・最低 D-11 按键式
  • 温度计 最高・最低 D-11 按键式
  • 温度计 最高・最低 D-11 按键式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

温度计 最高・最低 D-11 按键式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
这是一款环保型按键式最大/最小温度计。
测量温度范围(℃):-30~50
最低温度显示(℃):1
防滴/防水功能:无
工作温度范围(℃):-30~50
精度(温度)(℃):-20~50℃:±2 除此以外:±4
主体尺寸(mm):220 x 65 x 23
质量(g):120

温度计 D-11的规格

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 温度计/湿度计 > 温度计 最高・最低 D-11 按键式
您还有2项规格未选