• 安全箱
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安全箱

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
产品概述
【1】防潮耐摔。箱体采用高强度PP+玻纤材质,大大增加产品的拉伸强度和耐候性
【2】防护等级:IP67
【3】独特的气压调节阀,解决气压平衡问题
【4】特制锁扣,省力,防自开
产品特点
1 气体平衡阀,保证在极端环节下箱体易打开闭合。
2 安全锁孔,贵重物品防护更安全。
3 耐用PP+合金,具有良好得耐热耐寒性能。
4 牢固卡扣,防止箱内物品掉落。
安全箱 图片
安全箱 图片

安全箱 图片

安全箱 图片
规格概述
安全箱规格参数
使用案例
可运用于各种领域和行业。
使用案例1
使用案例2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款安全箱有什么特点?
这款安全箱手提耐摔防潮,箱体采用高强度PP+玻纤材质,大大增加产品的拉伸强度和耐候性,独特的气压调节阀,解决气压平衡问题,特制锁扣,省力,防自开。
什么是IP防护等级?
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器之内带电部分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水浸入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页