产品概述
● 占地少,重量轻
● 平钢与圆钢均适用
● 采用磁铁密度高的永久磁铁牢牢吸附起吊
产品特点
适用永久磁铁,即使在停电时也可以确保载物的吸附
通过四个磁极实现可靠吸附
80kg-1.6t范围内有七种型号可供选择
规格概述
|
|
KRD8 | 80 | 60(Φ120) | 6 | 平钢与圆钢Φ120mm |
KRD16 | 160 | 120(Φ160) | 8 | 平钢与圆钢Φ160mm |
KRD30 | 300 | 220(Φ200) | 15 | 平钢与圆钢Φ200mm |
KRD50 | 500 | 360(Φ200) | 25 | 平钢与圆钢Φ200mm |
KRD80 | 800 | 600(Φ300) | 40 | 平钢与圆钢Φ300mm |
KRD100 | 1000 | 750(Φ300) | 54 | 平钢与圆钢Φ300mm |
KRD160 | 1600 | 1200(Φ460) | 101 | 平钢与圆钢Φ460mm |
*圆钢适用范围:KRD8/KRD16为φ80~300mm。KRD30/KRD50/KRD80/KRD100/KRD160为φ80~600mm。
使用案例
尺寸图
注意事项
使用时的注意事项 相关产品
|
CX手拉葫芦:便于携带,手拉力小,操作方便吊钩内径增大,使用范围扩大如此精巧,还能吊起250kg载荷! |
品牌介绍
凯道起重设备(上海)有限公司作为KITO集团在中国的子公司之一,经营销售日本总公司生产的各种环链葫芦,起重设备产品及配件,凯澄起重机械有限公司生产的起重设备产品及高端钢丝绳葫芦。本公司产品品种齐全,品质卓越,售后服务体系完善,并可以根据您的特殊需要为您量身制作各种非标产品。
[让所有客户满意和感动]是我们所有KITO集团公司的使命,我们尽心做到最好,KITO一直是您的理想选择!
规格表
|
|
KRD8 | 80 | 60(Φ120) | 6 | 平钢与圆钢Φ120mm |
KRD16 | 160 | 120(Φ160) | 8 | 平钢与圆钢Φ160mm |
KRD30 | 300 | 220(Φ200) | 15 | 平钢与圆钢Φ200mm |
KRD50 | 500 | 360(Φ200) | 25 | 平钢与圆钢Φ200mm |
KRD80 | 800 | 600(Φ300) | 40 | 平钢与圆钢Φ300mm |
KRD100 | 1000 | 750(Φ300) | 54 | 平钢与圆钢Φ300mm |
KRD160 | 1600 | 1200(Φ460) | 101 | 平钢与圆钢Φ460mm |
*圆钢适用范围:KRD8/KRD16为φ80~300mm。KRD30/KRD50/KRD80/KRD100/KRD160为φ80~600mm。