• 单相环链电动葫芦 100KG
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

单相环链电动葫芦 100KG

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
适用于电源110V 单相
高强度载重链条为耐磨防锈的非电解镀镍链
利用微小型车可扩大作业操作范围
产品特点
设计小巧紧凑,使吊钩间距离变至最小
安全以及高性能、有过卷防护
坚固小巧,100kg型仅重11.5kg
防护等级:IP54(葫芦机体),IP65(操作按钮开关),IP44(上下往复式开关)
两段变速
规格概述
标准产品
供电形式采购
订单
编码
产品
型号
额定
载荷
(kg)
马达
输出
功率
(W)
反复额定额定电流
(A)
起升速度
(m/min)
标准起
升高度
(m)
操作按钮
电缆长:L
(m)
载重链
直径
(mm)
净重最小吊钩
间距离:C
(mm)
IP
(防护等级)
绝缘
%ED最大频率
(每小时
启动次数)
230V
230V-50Hz双速型 ED10ST10030030180312.5332.5412315IP54F
使用案例
电动葫芦使用案例
使用案例1
电动葫芦使用案例
使用案例2
电动葫芦使用案例
使用案例3
尺寸图
尺寸图

尺寸表
品牌介绍
凯道起重设备(上海)有限公司作为KITO集团在中国的子公司之一,经营销售日本总公司生产的各种环链葫芦,起重设备产品及配件,凯澄起重机械有限公司生产的起重设备产品及高端钢丝绳葫芦。本公司产品品种齐全,品质卓越,售后服务体系完善,并可以根据您的特殊需要为您量身制作各种非标产品。
[让所有客户满意和感动]是我们所有KITO集团公司的使命,我们尽心做到最好,KITO一直是您的理想选择!
相关产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问工作电压是多少?
适用于230V单相,也可适用于220V,普通家庭用电压就能方便使用。
能否试用电动小车?
利用微型小车可扩大作业范围。
起升速度是多少?
ST系列为双速型。按钮形式(单速和高速),高速12.5m/min,低速3m/mim。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页