型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 闪火点(℃) |
HYDRAULIC-S1M32-18L | 18L | 32 | 215 |
HYDRAULIC-S1M46-18L | 18L | 46 | 230 |
HYDRAULIC-S1M46-200L | 200L | 46 | 230 |
HYDRAULIC-S1M68-18L | 18L | 68 | 240 |
型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 闪火点(℃) |
HYDRAULIC-S1M32-18L | 18L | 32 | 215 |
HYDRAULIC-S1M46-18L | 18L | 46 | 230 |
HYDRAULIC-S1M46-200L | 200L | 46 | 230 |
HYDRAULIC-S1M68-18L | 18L | 68 | 240 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|