• JET-LUBE KOPR-KOTE 防卡剂 抗咬合剂 10004
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

JET-LUBE KOPR-KOTE 防卡剂 抗咬合剂 10004

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【产品描述】
・KOPR-KOTE是一款低摩擦系数的防卡、抗咬合剂,服务等级:-65℉(-54℃)至1800°(982℃)。
・添加了抗氧化剂、防锈剂和腐蚀抑制剂来增强性能,能够形成护盾,以屏蔽金属与金属的直接接触,防止咬合和腐蚀。
・KOPR-KOTE适用于螺纹连接、泵壳、法兰、螺柱、排气歧管螺栓、压缩机头、高压釜和车床顶尖等。
・不会被挤出螺纹,粘连螺纹,也不会被水冲刷掉落污染环境。
【产品特点】
・不被归类为海洋污染物 – DOT认证CA2004080025。
・NSF注册H2(编号120923)。
・满足MIL-PRF-907F。
・符合RAYTHEON规范M8656839 I型。
・低摩擦系数:减少扳手扭矩,降低工作强度。
・节约成本:可重复使用配件,减少螺柱、螺栓和螺母更换。
・高容忍度:不受金属热胀冷缩和振动环境的影响。
・保护环境:不会溢出、滴落和沉淀。
・保护操作人员健康:不含铅和锌。
・使用安全:不含挥发性有机化合物(VOC)。
【应用范围】
・KOPR-KOTE适用于螺纹连接、泵壳、法兰、螺柱、排气歧管螺栓、压缩机头、高压釜和车床顶尖等。
【注意事项】
・建议贮存在阴凉干燥处,储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
・商品图片仅供参考,具体以收到的实物为准。
品牌:JET-LUBE
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑脂 > 润滑脂 > JET-LUBE KOPR-KOTE 防卡剂 抗咬合剂 10004
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页