美孚齿轮油™ 600 XP系列
商品
评价
详情
  • 美孚齿轮油™ 600 XP系列
  • 美孚齿轮油™ 600 XP系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

美孚齿轮油™ 600 XP系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
美孚齿轮油™ 600 XP系列润滑油为齿轮、轴承和密封提供额外保护,满足不断变化的齿轮箱技术需求。
该系列润滑油具有卓越的极压特性和承重性能。
美孚齿轮油™ 600 XP系列利用循环或喷溅润滑系统,适用于所有类型的密封齿轮箱。
该系列润滑油超越了行业内耐磨损保护的需求,经过行业标准FAG FE 8试验测量,可提供高达15倍的耐磨损保护。
 
美孚力图H 抗磨液压油系列
18L
美孚力士滑脂 EP系列
208L
产品特点
1.


2.


3.


4.
 
齿轮和轴承磨损减少即减少停机时间轴承寿命提高达22% ,从而降低轴承更换成本
并提高生产效率延长轴承寿命,提高生产效率。

减少漏油、油耗和污染,有助于减少维修,提高齿轮箱可靠性和生产效率有助于延长润滑油寿命,
降低润滑油和润滑成本并减少计划停机时间使系统保持清洁,减少维护保养。

由于适用范围广泛,顾客库存中只需要准备较少的润滑油等级,
从而降低采购和存储成本,用错润滑油的危险也随之减少。

对机器部件提供出色的保护,减少保养维修成本在有水污染,
或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行。
规格概述
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-600XP68-18L18L68-27230
MOB-600XP68-208L208L68-27230
MOB-600XP100-18L18L100-24230
MOB-600XP100-208L208L100-24230
MOB-600XP150-18L18L150-24230
MOB-600XP150-208L208L150-24230
MOB-600XP220-18L18L220-24240
MOB-600XP220-208L208L220-24240
MOB-600XP320-18L18L320-24240
MOB-600XP320-208L208L320-24240
MOB-600XP460-18L18L460-15240
MOB-600XP460-208L208L460-15240
MOB-600XP680-18L18L680-9285
MOB-600XP680-208L208L680-9285
使用案例
・美孚齿轮油™ 600 XP系列润滑油适宜各种工业应用和船用,尤其是正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动。

・专门应用包括:
用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵(包括油井泵)
筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮。
船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机。
非齿轮应用,包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承
美孚齿轮油™ 600 XP系列 100、150、220、320、460, 和 680 经过西门子AG 批准,可用于 Flender 齿轮箱。
使用案例
相关产品
美孚力士滑脂 EP系列
商品名称:美孚力士滑脂 EP系列
推荐理由:通用性广是众多客户首选的畅销产品
美孚力图H 抗磨液压油系列
商品名称:美孚力图H 抗磨液压油系列
推荐理由:适宜多种用途用于润滑多种类工业和船用设备

规格表
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-600XP68-18L18L68-27230
MOB-600XP68-208L208L68-27230
MOB-600XP100-18L18L100-24230
MOB-600XP100-208L208L100-24230
MOB-600XP150-18L18L150-24230
MOB-600XP150-208L208L150-24230
MOB-600XP220-18L18L220-24240
MOB-600XP220-208L208L220-24240
MOB-600XP320-18L18L320-24240
MOB-600XP320-208L208L320-24240
MOB-600XP460-18L18L460-15240
MOB-600XP460-208L208L460-15240
MOB-600XP680-18L18L680-9285
MOB-600XP680-208L208L680-9285
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
对钢材提供优化的防锈和腐蚀保护,对铜和软金属合金提供防腐蚀保护,对机器部件提供出色的保护,减少保养维修成本。
适用于哪种齿轮作业?
建议用于采用循环润滑或飞溅润滑的闭式工业正齿轮,斜齿轮和锥齿轮,作业整体油温可高达100°c,特别适宜于在高负荷或冲击负荷工况下运转的齿轮组。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 美孚齿轮油™ 600 XP系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页