• CRC希安斯 多功能防锈润滑剂  缓蚀剂 PR03009
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CRC希安斯 多功能防锈润滑剂 缓蚀剂 PR03009

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

产品描述
・CRC希安斯3-36多功能精密润滑剂&缓蚀剂PR03009采用多种石油基化合物配方,能形成一层透明薄膜,润滑并保护设备免受磨损和腐蚀,并排除湿气和渗透。
・具有润滑、渗透、防腐、除湿及清洁等功能。
・主要用于润滑、渗透和松动已锈蚀的零件。
魔术贴管
魔术贴管
产品特点
・多功能:该产品同时具备润滑、渗透、防锈功能,并能够在表面形成透明薄膜从而提供润滑、防锈、排湿、渗透和清洁效力。
・安全可靠:具备NSF H2证书。
・松锈清洁:在提供润滑的同时不产生粘性残留物,同时具备良好的松锈功能。可以清除轻度的油污。
・环 保:符合有机挥发物(VOC)限制标准。
适用场合
・本品适用于管、铸件、齿轮、焊条、焊丝、夹具、模具、工装、垫片、卡盘、钻杆、热处理零件、机器表面、焊缝、铝合金型材、气动工具、输送机、锁、吊机等。
使用指导
・切勿应用于通电设备。
・润滑和保护移动部件及金属表面。
・切勿存储容器在温度高于38℃的环境中。
注意事项
・建议贮存在阴凉干燥处,储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外。
・商品图片仅供参考,具体以收到的实物为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑/防锈剂 > 防锈剂 > CRC希安斯 多功能防锈润滑剂 缓蚀剂 PR03009
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页