3M2693耐高温美纹纸胶带
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
3M2693耐高温美纹纸胶带
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
3m2693美纹纸遮蔽胶带
规格:745mm*55m
厚度:0.21mm
背材:平滑美纹纸
颜色:米白
温度:耐温达180℃(达30分钟)
3m2693美纹纸遮蔽胶带耐温达180℃(达30分钟),有超强抓附力,在需要多次烘干的喷涂情况下表现卓越,可用于EPDM的高温遮蔽。应用于轿车、卡车和公交车,这些交通工具的空间温度都很高,要求较高的高温粘接力。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
捆包用品/物流保管用品
>
胶带用品
>
美纹纸胶带
>
3M2693耐高温美纹纸胶带
您还有
2
项规格未选
3M2693耐高温美纹纸胶带
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715247678534
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715247678534