• 3M427金属铝箔胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3M427金属铝箔胶带

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
详细信息
  • 3M™ 425铝箔胶带的背衬型
  • 导热胶带有利于散热并增强加热/冷却效率,保护温度敏感材料
  • 具有耐化学性,能在除漆过程和其它化学遮蔽操作中对表面起到防护作用
  • 设计精湛的丙烯酸胶粘剂持久耐用,但是在恶劣的遮蔽应用后能干净地去除
  • 阻燃、耐风化、防潮且抗紫外线
  • 热反射和光反射胶带能起到表面保护作用,增强照明效率

3M™ 427铝箔胶带具有优异的防水密封和耐化学性能,可以反射热光、导热、导电,贴服性好,有助于密封和保护敏感的待装配零件和表面。

3M™ 427铝箔胶带耐热和防潮性强,包括很软的导热铝箔背衬,能驱散胶带表面的热量,减少热点并防止基材受到高温影响。它是3M™ 425铝箔胶带的背衬型,因此适合模切应用。表面涂有设计巧妙的丙烯酸胶粘剂,能够承受高热量和湿度暴露,同时保持牢固可靠粘接。这种胶带可耐受水分、风化、紫外线和溶剂,从而能在室内外应用中提供优良的活性期。推荐用途易损部件的热屏障热反射化学除漆应用中的遮蔽防水透气层光增强中的光反射化学铣切接合与密封冰箱和冷冻库线圈附件薄箔拼接塑料防护3M™ 427铝箔胶带通过了UL 746C (文件 E 122798) 认证,并且属于UL 723 低易燃性等级 (文件 R 7311)。它可通过SAE-AMS-T-23397以及L-T-80C的认证,达到F.A.R 25.853(a)要求。使用温度范围为-65°C至300°C(-54°F至149°F)。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页