• 3M425铝箔胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3M425铝箔胶带

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
详细信息
  • 导热胶带有利于散热并增强加热/冷却效率,保护温度敏感材料
  • 具有耐化学性,能在除漆过程和其它化学遮蔽操作中对表面起到防护作用
  • 设计精湛的丙烯酸胶粘剂持久耐用,但是在恶劣的遮蔽应用后能干净地去除
  • 阻燃、耐风化、防潮且抗紫外线
  • 热反射和光反射胶带能起到表面保护作用,增强照明效率
  • 极软铝箔背衬能提盒弯曲和不均匀表面

3M™ 425铝箔胶带有助于密封和保护许多敏感的待装配零件和表面,能在更大的区域内传导热量,因而有助于提高加热或冷却的效率。

3M™425铝箔胶带拥有出色的热反射和光反射性,提供防高温和紫外线照射保护。此外在脱漆和遮蔽方面,它还起到了一种防潮、防尘、阻燃、防垢、耐温和化学品的屏障作用。导热性底衬能够在更大的表面面积上散热,从而很大程度提升效率。合成丙烯酸胶具有一流的耐热、耐紫外线和耐溶剂性,可实现牢固、持久、可靠的粘接。产品具有出色的使用寿命,非常适合恶劣、长期的室内和室外环境。推荐用途飞机脱漆遮蔽“白色家电”的防潮屏障通用热反射器和散热器为“白色家电”中的导线及冷却盘管提供机械固定修复货运挂车和飞机上的撕裂薄箔拼接通用性固定、修补、密封应用 不论室内还是室外设计用于密封3M™ Interam垫和3M™ Duct Wrap的切边,完成整个封装铝仅仅是3M多种金属衬底胶带产品之一。我们的箔胶带系列能抵抗由许多常见老化因素(包括潮湿、紫外线、化学品等)而引起的故障问题。同所有3M产品一样,我们的425铝箔胶带也拥有的3M专业技术和应用建议。3M™ 425铝箔胶带达到了U.L. 746C(文件E 122798)和723 L级针对低易燃性等级(文件R 7311)的要求。它可通过SAE AMS T 23397以及L T 80C认证,达到F.A.R 25.853(a), O447要求。温度使用范围为 54° 149°C( 65° 300°F)。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页