吸锡线 CP系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
吸锡线 CP系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
【特长】
・吸锡线由浸有特殊非卤素助焊剂的铜编织线制成。
・含有防潮剂,可减少品质劣化。
・配有拉链袋,方便存放。
【用途】
・印刷电路板上的焊锡去除。
型号
线宽
编制
长度
CP-1015-10
约1.0mm
平针
约1.5m
CP-1515-10
约1.5mm
CP-2015-10
约2.0mm
CP-2515-10
约2.5mm
CP-3015-10
约3.0mm
CP-3515-10
约3.5mm
袋针
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
焊料/静电对策用品
>
焊料去除器
>
吸锡线 CP系列
您还有
2
项规格未选
吸锡线 CP系列
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741845984407
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741845984407