• 4322美纹纸胶带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

4322美纹纸胶带

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
德莎胶带

品牌:tesa德莎
品名:4322美纹纸胶带
颜色:棕黄色
厚度:0.38mm
用途:遮蔽
钢表面粘接强度:5N/cm
断裂延展率:58%
抗张强度:28N/cm
产品特点
阻燃胶带

不残胶
不留残胶、易手撕、弯曲遮蔽、出色的柔韧性
规格概述
德莎
产品规格详情仅供参考,如有变更请以实物为准。
使用案例
胶带哪里便宜
适用于:曲线遮蔽、汽车喷漆遮蔽、墙面艺术创作、固定纸膜、包装捆扎、临时密封遮蔽
品牌介绍
德莎

关于德莎
作为全球知名的自粘胶带制造商之一,德莎为工业、专业工匠以及终端消费者提供超过 7,000 种产品和系统解决方案。2001 年起,德莎 (tesa SE) 公司(拥有 4,926 名员工)成为拜尔斯道夫(其产品包括 NIVEA、Eucerin 和 la prairie)的全资子公司。
我们服务于众多工业领域,如汽车、电子(如智能手机、平板电脑)、造纸及印刷、建筑,以及用于高效保护品牌和产品的安全标签等- 工业业务销售收入占德莎总销售额(2019:13.78 亿欧元) 的 76%。德莎还与制药行业合作开发药物贴剂。德莎在消费品和工匠领域的销售收入占总销售额的 24%,为民用品市场提供 300 种德莎产品,给终端消费者在家庭生活和工作中带来更多便利和品质提升。
注意事项
使用须知

注意事项
以上信息来自德莎,仅供参考。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI品牌:3M品牌:3M
品名:透明包装用OPP胶带品名:3M1500绝缘胶带品名:3M5480氟树脂胶带
推荐理由:足米足码拒绝偷工减料,高颜值OPP封箱胶带,办公打包的好帮手。推荐理由:良好的阻燃性能,耐磨、防潮、耐酸碱、防紫外线,从形性好,较少用量即可获得较好的机械保护。推荐理由:防粘黏易于清理,适用于多种领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
你好!我们公司需要采购的宽幅选择项内没有,可以定制嘛?
尊敬的客户,您好!德莎胶带目前暂时无法提供定制宽度服务。若有具体需求,请联系米思米客服为您推荐替代商品定制宽幅并报价。
你好!这款胶带的粘性稳定嘛?
尊敬的客户,您好!德莎胶带胶水稳定,存放时间长久后,也不会产生溢胶,适合长时间储存。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页