旋转吊环
商品
评价
详情
  • 旋转吊环
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

旋转吊环

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

【产品概述】
● 底座可360°旋转,环体可180°翻转
● 通过螺栓连接,环体可拆卸,方便与其他吊具连接 
● 任意方向拉力均相同,更具有5倍安全系数
●每个产品均标注可追溯的生产日期 
●螺栓直径长度从80mm-640mm,选择样式丰富

【产品特点】
M24-M48同一尺寸的螺栓能够对应3种不同的荷载重量(例如:螺栓尺寸为M24,可以使用荷载重量为3.6T,2.8T,2.0T)
出厂的螺栓经过100%的电磁裂纹检测,产品本体标明螺纹尺寸
通过日本国土交通省认可(NETIS)新技术资质(编号:KK-150017-A)
获得日本专利许可 专利第3606802号,专利3868439号,专利4369989号
产品在设计上充分考虑环保,所使用的材质全适合ROHS的要求

【产品规格参数】
螺栓
尺寸
载荷
重量
产品型号栓裸露
部分
L尺寸:
(mm)
锁紧扭矩
(Nm)
自重
(kg)
M80.3LPA00308117.8~14.70.18
M100.5LPA00510169.8~24.50.19
M120.8LPA008122114.7~39.20.35
M161.6LPA016162739.2~980.75
M202.5LPA025203168.6~1471.38
M242LPB020243598~2450.83
2.8LPB028241.42
3.6LPA03624372.38
M303.2LPB0323045118~3431.52
4.2LPB042302.46
5.8LPA05830504.90
M364.6LPB0463655147~4902.63
6.5LPB065364.91
8LPA08036577.60
M427LPB0704265177~5885.14
8.5LPB085427.76
10LPA100426711.80
M489LPB0904870294~7858.00
12LPB1204811.90
15LPA150487318.20
M6420LPB2006490294~78518.70

【尺寸图】

【使用案例】


 
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页